CIRCUIT060081

弛张振荡器电路

CIRCUIT060081

概述

当交流输入超过零基准电压时,过零检测器电路会改变比较器的输出状态。这是通过将比较器反相输入设置为零基准电压,并将衰减输入施加到同相输入来实完成的。分压器 R1 和 R2 会使输入交流信号衰减。二极管 D1 用于确保同相输入绝不会低于比较器的负输入共模限值。过零检测通常用于电源控制电路。
特性
  • 电源:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • 类型 = 单电源
  • 输入信号:
    • Vi = 240V AC RMS
    • f = 50Hz
  • 最大交流电源泄漏电流:I_ac < 500µA
比较器
TLV3201 5.5V 高速单路推挽比较器 TLV7011 具有推挽开路输出的低功耗小型比较器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即开始

  1. 查看电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用简报 弛张振荡器电路 英语版 PDF | HTML 2019年 1月 24日
应用手册 Sine Wave Oscillator 2001年 3月 21日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice® TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频