TLV701

正在供货

用于提供 3V 和 3.3V 输出的 150mA、24V、超低 IQ、低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS709 正在供货 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器 Next-generation version of this device with lower quiescent current.

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.3 Noise (µVrms) 550 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 170.8, 213 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.3 Noise (µVrms) 550 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 170.8, 213 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 输入电压范围:
    • 2.5V 至 24V(仅新芯片的绝对最大值为 30V)
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:3 V 和 3.3 V
  • 输出电流:高达 150 mA
  • 超低 I Q:100mA 负载电流下为 3.4µA
  • 与 ≥ 0.47µF 的输出电容器一起工作时可保持稳定
  • 过流保护
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 输入电压范围:
    • 2.5V 至 24V(仅新芯片的绝对最大值为 30V)
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:3 V 和 3.3 V
  • 输出电流:高达 150 mA
  • 超低 I Q:100mA 负载电流下为 3.4µA
  • 与 ≥ 0.47µF 的输出电容器一起工作时可保持稳定
  • 过流保护
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C

TLV701 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TLV701 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。

TLV701 LDO 在 100mA 负载电流下支持典型值为 850mV 的低压降。低静态电流(典型值为 3.4µA)在整个输出负载电流(0mA 至 150 mA)范围内都是稳定的。TLV701 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制保护有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。

TLV701 采用 2.90mm × 1.60mm SOT23-5 封装,对于制造具有成本效益的电路板很有用。

TLV701 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TLV701 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。

TLV701 LDO 在 100mA 负载电流下支持典型值为 850mV 的低压降。低静态电流(典型值为 3.4µA)在整个输出负载电流(0mA 至 150 mA)范围内都是稳定的。TLV701 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制保护有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。

TLV701 采用 2.90mm × 1.60mm SOT23-5 封装,对于制造具有成本效益的电路板很有用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV709 正在供货 具有3.2-μA 电源电流的150mA 30V 低压降(LDO)线性稳压器 Better PSRR and wider input voltage range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV701 24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 20日
白皮书 Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
EVM 用户指南 TLV70130EVM-077 User's Guide 2011年 10月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLV70130 PSpice Transient Model

SBVM080.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70130 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM203.TSC (65 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70130 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM202.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70133 PSpice Transient Model

SBVM079.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70133 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM205.TSC (66 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70133 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM204.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

PMP21618 — 12V 铅酸电池充电器通用输入参考设计

This reference design takes a Universal AC input (85 VAC - 265 VAC) and converts to a 17.5-V isolated output using a PSR flyback topology. It is then followed by a battery charger circuit, which outputs up to 15 V to a lead acid battery. This is a fast-charge design capable of delivering 12 V @ (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频