数据表
TLV62130A
- DCS-Control™拓扑
- 输入电压范围:3V 至 17V
- 输出电流高达 3A
- 可调节输出电压为 0.9V 至 5.5V
- 可通过引脚选择输出电压(标称值,+5%)
- 可编程软启动和跟踪
- 无缝省电模式转换
- 19µA 的静态电流(典型值)
- 可选运行频率
- 电源正常输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护功能
- 过热保护
- 要获得改进的特性集,请见 TPS62130
- 与 TLV62150 引脚兼容 中)
- 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
- 使用 TLV62130 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TLV62130 器件是易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该器件的开关频率典型值高达 2.5MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control™拓扑技术提供快速的瞬态响应并实现高输出电压精度。
此器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其支持高达 3A 的持续输出电流,输出电压范围为 0.9V 至 5.5V(100% 占空比模式下)。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,可由独立电源供电运行,也可在跟踪配置下运行。此外,还可以通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚实现电源排序。
在节能模式下,器件可根据 VIN 生成约 19µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。在关断模式下,此器件会关闭且关断期间的流耗少于 2µA。
该器件采用 3mm × 3mm (RGT) 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV62130EVM-505 — TLV62130EVM-505 评估模块
TLV62130 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62130 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流高达 3A,采用 3mm x 3mm QFN 封装。DCS Control 拓扑可提供快速瞬态响应和高轻负载效率。此解决方案具有低 IQ,适用于电池供电型应用。
计算工具
计算工具
SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
电源模块(集成电感器)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点