产品详情

Number of ADC channels 4 Analog inputs 4 Digital audio interface I2S, L, TDM Control interface I2C, SPI Sampling rate (max) (kHz) 768 ADC SNR (typ) (dB) 122 Rating Catalog Analog outputs 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of ADC channels 4 Analog inputs 4 Digital audio interface I2S, L, TDM Control interface I2C, SPI Sampling rate (max) (kHz) 768 ADC SNR (typ) (dB) 122 Rating Catalog Analog outputs 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 多通道高性能 ADC:
    • 4 通道模拟麦克风输入或线路输入,
    • 8 通道数字 PDM 麦克风,或
    • 模拟和数字麦克风组合
  • ADC 线路和麦克风差分输入性能:
    • 动态范围 (DR):
      • 123dB,动态范围增强器 (DRE) 启用
      • 113dB,DRE 禁用
    • THD+N:–98dB
  • ADC 通道相加模式,DR 性能:
    • 116dB,DRE 禁用,2 通道相加
    • 119dB,DRE 禁用,4 通道相加
  • ADC 输入电压:
    • 差分 2VRMS 满量程输入
    • 单端 1VRMS 满量程输入
  • ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 通道增益:0dB 至 42dB,步长 1dB
    • 数字音量控制:–100dB 至 27dB
    • 增益校准分辨率为 0.1dB
    • 相位校准分辨率为 163ns
  • 可编程麦克风偏置或电源电压生成
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • 自动增益控制器 (AGC)
  • I2C 或 SPI 控制
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左平衡 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 主/从接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V AVDD 电源电压下的功耗:
    • 8.5mW/通道(16kHz 采样率)
    • 9.2mW/通道(48kHz 采样率)
  • 多通道高性能 ADC:
    • 4 通道模拟麦克风输入或线路输入,
    • 8 通道数字 PDM 麦克风,或
    • 模拟和数字麦克风组合
  • ADC 线路和麦克风差分输入性能:
    • 动态范围 (DR):
      • 123dB,动态范围增强器 (DRE) 启用
      • 113dB,DRE 禁用
    • THD+N:–98dB
  • ADC 通道相加模式,DR 性能:
    • 116dB,DRE 禁用,2 通道相加
    • 119dB,DRE 禁用,4 通道相加
  • ADC 输入电压:
    • 差分 2VRMS 满量程输入
    • 单端 1VRMS 满量程输入
  • ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 通道增益:0dB 至 42dB,步长 1dB
    • 数字音量控制:–100dB 至 27dB
    • 增益校准分辨率为 0.1dB
    • 相位校准分辨率为 163ns
  • 可编程麦克风偏置或电源电压生成
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • 自动增益控制器 (AGC)
  • I2C 或 SPI 控制
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左平衡 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 主/从接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V AVDD 电源电压下的功耗:
    • 8.5mW/通道(16kHz 采样率)
    • 9.2mW/通道(48kHz 采样率)

TLV320ADC6140 是一款 Burr-Brown™高性能音频模数转换器 (ADC),最多可支持对脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入的四个模拟通道或八个数字通道进行同步采样。该器件支持线路和麦克风输入,并允许单端和差分输入配置。该器件集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。这些集成的高性能 特性以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的能力,使该器件成为远场麦克风录音 应用中空间受限音频系统的绝佳选择。

TLV320ADC6140 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 24 引脚 WQFN 封装。

TLV320ADC6140 是一款 Burr-Brown™高性能音频模数转换器 (ADC),最多可支持对脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入的四个模拟通道或八个数字通道进行同步采样。该器件支持线路和麦克风输入,并允许单端和差分输入配置。该器件集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。这些集成的高性能 特性以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的能力,使该器件成为远场麦克风录音 应用中空间受限音频系统的绝佳选择。

TLV320ADC6140 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 24 引脚 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV320ADC5140 正在供货 具有 120dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) Lower specification

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV320ADC6140四通道、768kHz、Burr-BrownTM 音频 ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 4日
应用手册 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 采样率和支持的可编程处理块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 5月 29日
应用手册 使用 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 中的自动增益控制器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 29日
应用手册 多个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1、TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 器件共享 TDM 和 I2C 总线 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用手册 TLV320ADCx140、TLV320ADCx120、PCMx120-Q1、 PCMx140-Q1 集成模拟抗混叠滤波器和灵活数字滤波器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 17日
应用手册 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 可编程双二阶滤波器配置和应 用 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
应用手册 使用 TLV320ADC5140/6140 和 PCM5140-Q1/PCM6140-Q1 中的动态范围增强器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 9日
应用手册 远场应用中的模拟麦克风和 ADC 系统 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
应用手册 通过通道求和提高音频 ADC 的动态范围和 SNR (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 5日
模拟设计期刊 使用非陶瓷电容器时的 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 15日
白皮书 Audio Innovation: Trends in Automotive, Smart Home and Pro Audio Applications 2019年 8月 21日
EVM 用户指南 ADCx140EVM-PDK User's Guide 2019年 5月 10日
应用手册 Configuring and Operating TLV320ADCx140 as Audio Bus Master 2019年 5月 2日
应用手册 TLV320ADCx140 Power Consumption Matrix Across Various Usage Scenario 2019年 5月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC6140EVM-PDK — ADC6140EVM-PDK

The ADC6140EVM-PDK is an evaluation module (EVM) that allows the user to test the capabilities of the TLV320ADC6140 device, which is a quad-channel, high-performance audio analog-to-digital converter (ADC). TLV320ADC6140 is intended for voice-activated systems, professional (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

TLV320ADCX140SW-DRIVERS — TLV320ADCX140 ADC 系列 Linux 驱动程序支持

这些 Linux 驱动程序支持用于 TLV320ADCx1x0 器件系列的低功耗音频模数转换器 (ADC)。包括 .c 和 .h 文件。点击下方的“Go to third party”按钮将转到 git.kernal.org,您可从中下载相应的驱动程序。

Linux 主线状态

Linux 主线中提供:否
可通过 git.ti.com 获取:https://git.ti.com/ti-analog-linux-kernel/dmurphy-analog/blobs/tlv320adc5140_upstream/

 

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. tlv320adcx140.c
  2. (...)
支持软件

SBAC290 TLV320ADCx140 C Source Headers

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频 ADC
TLV320ADC3140 具有 106dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) TLV320ADC5140 具有 120dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) TLV320ADC6140 具有 122dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC)
仿真模型

TLV320ADC6140 IBIS MODEL

SBAM426.ZIP (89 KB) - IBIS Model
设计工具

ADCX140EVM-SW Evaluation software for ADC3140EVM-PDK, ADC5140EVM-PDK and ADC6140EVM-PDK

Evaluation software for ADC3140EVM-PDK, ADC5140EVM-PDK and ADC6140EVM-PDK
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频 ADC
PCMD3180 八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器 TLV320ADC6140 具有 122dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) TLV320ADC5140 具有 120dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) TLV320ADC3140 具有 106dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM3140-Q1 具有 106dB SNR 的汽车类四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM5140-Q1 具有 120dB SNR 的汽车类四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM6140-Q1 具有 122dB SNR 的汽车类四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC)
硬件开发
评估板
ADC5140EVM-PDK TLV320ADC5140 四通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC6140EVM-PDK ADC6140EVM-PDK
光绘文件

ADCx140EVM-PDK Gerber Files

SBAC276.ZIP (223 KB)
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
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频