ADC5140EVM-PDK

TLV320ADC5140 四通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块

ADC5140EVM-PDK

立即订购

概述

The ADC5140EVM-PDK is an evaluation module (EVM) that allows the user to test the capabilities of the TLV320ADC5140 device, which is a quad-channel, high-performance audio analog-to-digital converter (ADC). TLV320ADC5140 is intended for voice-activated systems, professional microphones, audio conferencing, portable computing, communication, and entertainment applications. ADC5140EVM-PDK is paired with the AC-MB (included in the kit), a flexible audio converters motherboard that provides power, control, and digital audio data to the EVM.

特性
  • Complete performance demonstration kit (PDK) for TLV320ADC5140
  • High-performance audio ADC: 120-dB dynamic range with dynamic range enhancer (DRE)
  • Onboard microphone provided for voice-recording testing
  • Direct access to digital audio signals and control interface for simple end-system integration
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation
  • Easy evaluation and demonstration via PurePath™ Console software platform (PUREPATHCONSOLE)

  • ADC5140EVM-PDK evaluation module
  • Audio converters motherboard (AC-MB)

音频 ADC
TLV320ADC5140 具有 120dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with TLV320ADC5140

了解详情

仅订购此硬件

评估板

ADC5140EVM-PDK — TLV320ADC5140 多通道 384kHz Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ADCx140EVM-PDK User's Guide 2019年 5月 10日
数据表 TLV320ADC5140四通道、768kHz、Burr-BrownTM 音频 ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 4日
证书 ADC5140EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 7月 29日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台图形开发套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频