主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

TLC5973

正在供货

3 通道、12 位 PWM 恒流 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 3 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Series, Single Program memory No Topology Current Sink, Linear Programmable ramp control No Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.15 Features Serial interface Iq (typ) (mA) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 3 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Series, Single Program memory No Topology Current Sink, Linear Programmable ramp control No Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.15 Features Serial interface Iq (typ) (mA) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 3 个恒定灌电流通道
  • 电流处理能力:
    • 每通道 2mA 至 35mA (VCC ≤ 4.0V)
    • 每通道 2mA 至 50mA (VCC > 4.0V)
  • 支持 PWM 的灰度 (GS) 控制:
    • 12 位(4096 步长)
  • 单线制接口 (EasySet)
  • 电源 (VCC) 电压范围:
    • 3V 至 6V
  • OUT 引脚最大电压:最高 21V
  • 集成型并联稳压器
  • 数据传输最大速率:
    • 每秒位数 (bps):3Mbps
  • 内部 GS 时钟振荡器:12MHz(典型值)
  • 显示重复率:2.9kHz(典型值)
  • 输出延迟开关以防止涌入电流
  • 不受限器件级联
  • 运行温度:-40°C 至 85°C

应用范围

    这款器件针对一类应用。 这款器件的主要应用是 RGB LED 灯簇显示屏。

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 3 个恒定灌电流通道
  • 电流处理能力:
    • 每通道 2mA 至 35mA (VCC ≤ 4.0V)
    • 每通道 2mA 至 50mA (VCC > 4.0V)
  • 支持 PWM 的灰度 (GS) 控制:
    • 12 位(4096 步长)
  • 单线制接口 (EasySet)
  • 电源 (VCC) 电压范围:
    • 3V 至 6V
  • OUT 引脚最大电压:最高 21V
  • 集成型并联稳压器
  • 数据传输最大速率:
    • 每秒位数 (bps):3Mbps
  • 内部 GS 时钟振荡器:12MHz(典型值)
  • 显示重复率:2.9kHz(典型值)
  • 输出延迟开关以防止涌入电流
  • 不受限器件级联
  • 运行温度:-40°C 至 85°C

应用范围

    这款器件针对一类应用。 这款器件的主要应用是 RGB LED 灯簇显示屏。

All trademarks are the property of their respective owners.

TLC5973 是一款易于使用,3 通道,50mA 恒定灌电流 LED 驱动器。 这个单线制,
3Mbps 串行接口 (EasySet) 提供了一个最大限度减少配线成本的解决方案。 LED 驱动器提供 12 位脉宽调制 (PWM) 分辨率。 显示重复率使用一个集成型 12MHz 灰度 (GS) 时钟振荡器在 2.9kHz(典型值)上实现。 此驱动器还提供不受限级联功能。

所有输出恒定灌电流可由一个外部电阻器设定。 TLC5973 有一个可用于更高 VCC 电源电压应用的内部并联稳压器。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

TLC5973 是一款易于使用,3 通道,50mA 恒定灌电流 LED 驱动器。 这个单线制,
3Mbps 串行接口 (EasySet) 提供了一个最大限度减少配线成本的解决方案。 LED 驱动器提供 12 位脉宽调制 (PWM) 分辨率。 显示重复率使用一个集成型 12MHz 灰度 (GS) 时钟振荡器在 2.9kHz(典型值)上实现。 此驱动器还提供不受限级联功能。

所有输出恒定灌电流可由一个外部电阻器设定。 TLC5973 有一个可用于更高 VCC 电源电压应用的内部并联稳压器。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC5973 3 通道,12位,脉宽调制 (PWM) 恒定电流发光二极管 (LED) 驱动器 具有单线制接口 (EasySet) 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 5月 1日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 How to Select a RGB LED Driver 2019年 8月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLC59731 IBIS Model

SBVM319.ZIP (28 KB) - IBIS Model
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
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频