ZHCSAX3B March 2013 – May 2014 TLC5973
PRODUCTION DATA.
这款器件针对一类应用。 这款器件的主要应用是 RGB LED 灯簇显示屏。
TLC5973 是一款易于使用,3 通道,50mA 恒定灌电流 LED 驱动器。 这个单线制,
3Mbps 串行接口 (EasySet) 提供了一个最大限度减少配线成本的解决方案。 LED 驱动器提供 12 位脉宽调制 (PWM) 分辨率。 显示重复率使用一个集成型 12MHz 灰度 (GS) 时钟振荡器在 2.9kHz(典型值)上实现。 此驱动器还提供不受限级联功能。
所有输出恒定灌电流可由一个外部电阻器设定。 TLC5973 有一个可用于更高 VCC 电源电压应用的内部并联稳压器。
器件名称 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
TLC5973 | 小外形尺寸集成电路 (SOIC) (8) | 4.9mm x 3.91mm |