产品详情

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.17 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 15 Supply voltage (min) (V) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.17 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 15 Supply voltage (min) (V) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 极低功耗
    • VDD = 5V 时为 1mW(典型值)
  • 能够在 A 稳态模式下正常工作
  • 支持轨到轨摆动的 CMOS 输出
  • 高输出电流能力
    • 灌电流:100mA(典型值)
    • 拉电流:10mA(典型值)
  • 输出与 CMOS,TTL,和 MOS 完全兼容
  • 低电源电流减少输出瞬态期间的尖峰
  • 2V 至 15V 单电源运行
  • 在功能上可与 NE555 互换;具有相同的引脚排列
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 极低功耗
    • VDD = 5V 时为 1mW(典型值)
  • 能够在 A 稳态模式下正常工作
  • 支持轨到轨摆动的 CMOS 输出
  • 高输出电流能力
    • 灌电流:100mA(典型值)
    • 拉电流:10mA(典型值)
  • 输出与 CMOS,TTL,和 MOS 完全兼容
  • 低电源电流减少输出瞬态期间的尖峰
  • 2V 至 15V 单电源运行
  • 在功能上可与 NE555 互换;具有相同的引脚排列

TLC555-Q1 是一款采用 TI LinCMOS™工艺制造的单片计时电路。该计时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑器件完全兼容,可在最高 2MHz 的频率下运行。由于具有较高的输入阻抗,此器件所使用的电容器比 NE555 所用的电容器要小。因此,可实现更加准确的时间延迟和振荡。在整个
电源电压范围内可保持较低功耗。

与 NE555 相同,TLC555-Q1 的触发电平约为电源电压的三分之一,阈值电平约为电源电压的二分之一。可使用控制电压端子 (CONT) 来改变这些电平。

触发器输入 (TRIG) 降至触发电平以下会设置触发器,并将输出电平拉高。TRIG 高于触发电平且阈值输入 (THRES) 高于阈值电平将重置触发器,且输出为低电平。复位输入 (RESET) 可以覆盖所有其他输入,可用于启动新计时周期。RESET 变为低电平将重置触发器,且输出为低电平。每当输出为低电平时,放电端子 (DISCH) 和 GND 之间就会存在低阻抗路径。将所有未用输入接入合适的逻辑电平以免发生误触发。

TLC555-Q1 的优点在于,器件在输出跳变期间的电源电流尖峰显著降低。虽然 CMOS 输出能够灌入超过 100mA 的电流并拉取超过 10mA 的电流,但 TLC555-Q1 具有低电流尖峰的主要原因还在于边沿速率。这大大减少了对较大去耦合电容器的需要,而 NE555 则需要此类电容器。

TLC555-Q1 可在 –40°C 至 125°C 的整个汽车工作温度范围内运行。

TLC555-Q1 是一款采用 TI LinCMOS™工艺制造的单片计时电路。该计时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑器件完全兼容,可在最高 2MHz 的频率下运行。由于具有较高的输入阻抗,此器件所使用的电容器比 NE555 所用的电容器要小。因此,可实现更加准确的时间延迟和振荡。在整个
电源电压范围内可保持较低功耗。

与 NE555 相同,TLC555-Q1 的触发电平约为电源电压的三分之一,阈值电平约为电源电压的二分之一。可使用控制电压端子 (CONT) 来改变这些电平。

触发器输入 (TRIG) 降至触发电平以下会设置触发器,并将输出电平拉高。TRIG 高于触发电平且阈值输入 (THRES) 高于阈值电平将重置触发器,且输出为低电平。复位输入 (RESET) 可以覆盖所有其他输入,可用于启动新计时周期。RESET 变为低电平将重置触发器,且输出为低电平。每当输出为低电平时,放电端子 (DISCH) 和 GND 之间就会存在低阻抗路径。将所有未用输入接入合适的逻辑电平以免发生误触发。

TLC555-Q1 的优点在于,器件在输出跳变期间的电源电流尖峰显著降低。虽然 CMOS 输出能够灌入超过 100mA 的电流并拉取超过 10mA 的电流,但 TLC555-Q1 具有低电流尖峰的主要原因还在于边沿速率。这大大减少了对较大去耦合电容器的需要,而 NE555 则需要此类电容器。

TLC555-Q1 可在 –40°C 至 125°C 的整个汽车工作温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TLC555 正在供货 2.1MHz、250µA、低功耗计时器 Industrial version with similar specifications.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC555-Q1 LinCMOS™ 计时器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 下载英文版本 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 10月 4日
功能安全信息 TLC555-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 13日
技术文章 Power Tips: Multiply your output voltage PDF | HTML 2016年 7月 20日
设计指南 EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide 2016年 6月 2日
应用手册 TLC555-Q1 Used as a Positive and Negative Charge Pump 2016年 5月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLC555 TINA-TI Astable Reference Design (Rev. B)

SLFM002B.TSC (100 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLC555 TINA-TI Mono Reference Design (Rev. B)

SLFM003B.TSC (102 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLC555 TINA-TI Spice Model

SLFM005.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLC555x and TLC556x PSpice Model (Rev. E)

SLFJ002E.ZIP (25 KB) - PSpice Model
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
PMP31073 — 1.44kW 六相交错升压转换器参考设计

此参考设计展示了由 LM5122-Q1 控制的交错升压转换器,其工作电压范围为 9.0V 至 16.0V,输出电压为 24.0V,最大负载电流为 60.0A(每相 10.0A)。
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频