PMP31073
1.44kW 六相交错升压转换器参考设计
PMP31073
概述
此参考设计展示了由 LM5122-Q1 控制的交错升压转换器,其工作电压范围为 9.0V 至 16.0V,输出电压为 24.0V,最大负载电流为 60.0A(每相 10.0A)。
特性
- 较高的转换器效率可更大限度地降低组件温度上升
- 如果可以接受更高的组件温升,则可以在更高的输出功率下运行
- 适用于音频应用的低输出电压纹波(小于 1% 峰峰值)
- 低输入电压纹波可带来更好的 EMC
- 模块化设计,可通过移除或添加相位轻松修改更高和更低的输出功率
输出电压选项 | PMP31073.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 60 |
Output Power (W) | 1440 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 1.44-kW, Six-Phase Interleaved Boost Converter Reference Design | PDF | HTML | 2021年 12月 7日 |