产品详情

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.18 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 15 Supply voltage (min) (V) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.18 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 15 Supply voltage (min) (V) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 极低功耗
    • VDD = 5V 时为 1mW(典型值)
  • 能够在非稳态模式下正常工作
  • 支持轨到轨摆动的 CMOS 输出
  • 高输出电流能力
    • 灌电流:100mA(典型值)
    • 拉电流:10mA(典型值)
  • 输出与 CMOS、TTL 和 MOS 完全兼容
  • 低电源电流在输出转换期间降低了尖峰
  • 2V 至 15V 单电源运行
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 在功能上可与 NE555 互换;具有相同的引脚排列
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 极低功耗
    • VDD = 5V 时为 1mW(典型值)
  • 能够在非稳态模式下正常工作
  • 支持轨到轨摆动的 CMOS 输出
  • 高输出电流能力
    • 灌电流:100mA(典型值)
    • 拉电流:10mA(典型值)
  • 输出与 CMOS、TTL 和 MOS 完全兼容
  • 低电源电流在输出转换期间降低了尖峰
  • 2V 至 15V 单电源运行
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 在功能上可与 NE555 互换;具有相同的引脚排列

TLC555-Q1 是一款采用 TI LinCMOS™ 技术制造的单片定时电路。该计时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑器件完全兼容,可在最高 2MHz 的频率下运行。由于具有较高的输入阻抗,此器件所支持的计时电容器比 NE555 所用的电容器要小。因此,可实现更加准确的延时时间和振荡。在整个电源电压范围内可保持较低功耗。

与 NE555 类似,TLC555-Q1 有一个约等于电源电压三分之一的触发电平以及一个约等于电源电压三分之二的阈值电平。可使用控制电压引脚 (CONT) 来改变这些电平。当触发输入 (TRIG) 下降至低于触发电平的时候,触发器被设定并且输出变为高电平。如果 TRIG 高于触发电平并且阈值输入 (THRES) 在阈值电平之上的话,触发器被复位并且输出为低电平。复位输入 (RESET) 的优先级高于所有其他输入并且被用来启动一个新的定时周期。如果 RESET 为低电平,触发器被复位并且输出为低电平。只要当输出为低电平,在放电引脚 (DISCH) 和接地 (GND) 之间提供一个低阻抗路径。将所有未用输入接入合适的逻辑电平以免发生误触发。

TLC555-Q1 是一款采用 TI LinCMOS™ 技术制造的单片定时电路。该计时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑器件完全兼容,可在最高 2MHz 的频率下运行。由于具有较高的输入阻抗,此器件所支持的计时电容器比 NE555 所用的电容器要小。因此,可实现更加准确的延时时间和振荡。在整个电源电压范围内可保持较低功耗。

与 NE555 类似,TLC555-Q1 有一个约等于电源电压三分之一的触发电平以及一个约等于电源电压三分之二的阈值电平。可使用控制电压引脚 (CONT) 来改变这些电平。当触发输入 (TRIG) 下降至低于触发电平的时候,触发器被设定并且输出变为高电平。如果 TRIG 高于触发电平并且阈值输入 (THRES) 在阈值电平之上的话,触发器被复位并且输出为低电平。复位输入 (RESET) 的优先级高于所有其他输入并且被用来启动一个新的定时周期。如果 RESET 为低电平,触发器被复位并且输出为低电平。只要当输出为低电平,在放电引脚 (DISCH) 和接地 (GND) 之间提供一个低阻抗路径。将所有未用输入接入合适的逻辑电平以免发生误触发。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLC555 正在供货 2.1MHz、250µA、低功耗计时器 Industrial version with similar specifications.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC555-Q1 汽车级 LinCMOS™ 技术计时器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 4月 17日
功能安全信息 TLC555-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 13日
技术文章 Power Tips: Multiply your output voltage PDF | HTML 2016年 7月 20日
设计指南 EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide 2016年 6月 2日
应用手册 TLC555-Q1 Used as a Positive and Negative Charge Pump 2016年 5月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLC555 TINA-TI Astable Reference Design (Rev. B)

SLFM002B.TSC (100 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLC555 TINA-TI Mono Reference Design (Rev. B)

SLFM003B.TSC (102 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLC555 TINA-TI Spice Model

SLFM005.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLC555x and TLC556x PSpice Model (Rev. E)

SLFJ002E.ZIP (25 KB) - PSpice Model
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
PMP31073 — 1.44kW 六相交错升压转换器参考设计

此参考设计展示了由 LM5122-Q1 控制的交错升压转换器,其工作电压范围为 9.0V 至 16.0V,输出电压为 24.0V,最大负载电流为 60.0A(每相 10.0A)。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频