TL7712A
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有可编程时间延迟的一路 SVS,用于 12V 系统

具有可编程时间延迟的一路 SVS,用于 12V 系统 - TL7712A
数据表
 

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板
DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块 DLPLCR6500EVM 评估模块和开发板
DLP® LightCrafter™ 9000 评估模块 DLPLCR9000EVM 评估模块和开发板

参考设计

DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计

该参考设计采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组并应用于 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中,能够灵活控制工业、医疗和科学应用领域中的高分辨率精确图形。借助基于 USB 的免费 GUI 和 API,开发人员可轻松将 TI (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。