RM42L432
- 针对安全应用的高性能微控制器
- 运行在锁步中的双 CPU
- 闪存和 RAM 接口上的 ECC
- 针对 CPU 和片载 RAM 的内置自检
- 带有错误引脚的错误信令模块
- 电压和时钟监视
- ARM® Cortex™ – R4 32 位 RISC CPU
- 带有 8 级管线的高效 1.66DMIPS/MHz
- 8 个区域内存保护单元
- 带有第三方支持的开放式架构
- 运行条件
- 100MHz 系统时钟
- 内核电源电压 (VCC):标称 1.2V
- I/O 电源电压 (VCCIO):标称 3.3V
- ADC 电源电压 (VCCAD): 标称 3.3V
- 集成内存
- 384kB 的程序闪存
- 带有 ECC 的 32KB RAM
- 针对带有 ECC 仿真 EERPOM 的 16kB 闪存
- 通用平台架构
- 系列间一致的存储器映射
- 实时中断 (RTI) 操作系统 (OS) 定时器
- 96 通道矢量中断模块 (VIM)
- 2 通道循环冗余校验器 (CRC)
- 带有内置跳周检测器的调频锁相环 (FMPLL)
- IEEE 1149.1 JTAG,边界扫描和 ARM CoreSight 组件
- 高级 JTAG 安全模块 (AJSM)
- 多通信接口
- 两个 CAN 控制器 (DCAN)
- DCAN1-32 个具有奇偶校验保护的邮箱
- DCAN2-16 个具有奇偶校验保护的邮箱
- 与 CAN 协议 2.0B 版兼容
- 多缓冲串行外设接口 (MibSPI)
- 带有奇偶校验保护的 128 字
- 2 个标准串行外设接口(SPI)
- 带有支持本地网络接口 (LIN 2.1) 的 UART (SCI) 接口
- 两个 CAN 控制器 (DCAN)
- 高端定时器模块 (N2HET)
- 高达19个可编程引脚
- 带有奇偶校验保护的 128 字指令 RAM
- 每个都包含硬件角度生成器
- 专用传输单元 (HTU)
- 增强型正交编码器脉冲 (eQEP)
- 电机位置编码器接口
- 12 位多缓冲 ADC 模块
- 16通道
- 64 个具有奇偶校验保护的结果缓冲器
- 多达 45 个通用 I/O (GIO) 功能引脚
- 带有高达 8 个外部中断的 8 个专用的通用 I/O(GIO) 引脚
- 封装
- 100 引脚四方扁平封装 (PZ) [绿色环保]
RM42L432是一款针对安全系统的高性能微控制器。 此安全架构包括锁步中的双 CPU,CPU 和内存内置自检 (BIST) 逻辑,闪存和数据 SRAM 上的 ECC,外设内存上的奇偶校验,和外设 IO 上的回路功能。
RM42L432 集成了 ARM® Cortex™-R4 CPU,它提供了一个高效 1.66DMIPS/MHz,并且可以在高达100MHz 条件下运行,提供了高达166 DMIPS。 此器件支持小端序 [LE32] 格式。
RM42L432有 384kB集成的闪存和 32kB 配置有单比特纠错和双比特错误检测的数据 RAM。 这个器件上的闪存存储器是一个由 64 位宽数据总线接口实现的非易失性、电可擦除并且可编程的存储器。 为了实现所有读取、编程和擦除操作,此闪存运行在一个 3.3V 电源输入上(与 I/O 电源一样的电平)。 在管线模式中,该闪存使用一个频率为最高 100MHz 的系统时钟运行。 在字节、半字和全字模式中, SRAM 支持单循环读取/写入访问。
RM42L432器件特有针对基于实时控制应用的外围设备,包括一个带有最多 19 个总 IO 端子的新一代高端定时器 (N2HET) 时序协处理器和一个在 100 引脚封装中支持16输入的12位模数转换器。
N2HET1 是一款高级智能定时器,此定时器能够为实时应用提供精密的计时功能。 该定时器为软件控制型,采用一个精简指令集,并具有一个专用的定时器微级机和一个连接的 I/O 端口。 N2HET 可被用于脉宽调制输出、捕捉或者比较输入、或者通用 I/O。它特别适合于那些需要多种传感器信息和驱动传动器并具有复杂和准确时间脉冲的应用。 一个高端定时器传输单元 (HET-TU) 能够执行 DMA 类型处理来与主存储器之间发送或接收 N2HET 数据。 一个内存保护单元 (MPU) 被内置于HET-TU。
增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 脉宽用于与一个线性或旋转递增编码器进行直接连接以从一个高性能运动和位置控制系统中正在旋转的机械中获得位置、方向、和速度信息。
该器件有一个带有16个通道和带有奇偶校验保护的 64 字缓冲 RAM 的12位分辨率 MibADC。 MibADC 通道可被独立转换或者可针对顺序转换序列由软件成组。 有三个独立的组。 当被触发或者针对连续转换模式进行配置后,每个序列可被转换一次。
该器件有多个通信接口:一个 MibSPI,两个 SPI,一个 UART/LIN 和两个 DCAN。 SPI 为相似的移位寄存器类型器件之间的高速通信提供了一种便捷的串行交互方法。 UART/LIN 支持本地互联标准 2.1 并可被用作一个使用标准不归零码 (NRZ) 格式的全双工模式 UART。 DCAN 支持 CAN 2.0B 协议标准并使用一个串行、多主机通信协议,此协议有效支持对速率高达 1 兆位每秒 (Mbps) 的稳健通信的分布式实时控制, DCAN 非常适合于工作于嘈杂和严酷环境中的应用 (例如:汽车和工业领域),此类应用需要可靠的串行通信或多路复用线路。
该调频锁相环 (FMPLL) 时钟模块被用来将外部频率基准与一个内部使用的更高频率相乘。 FMPLL 为全局时钟模块 (GCM) 提供 5 个可能时钟源输入中的一个。 GCM 模块管理可用时钟源与器件时钟域间的映射。
此器件还有一个外部时钟前置分频器 (ECP) 模块,当被启用时,此模块在 ECLK 引脚上输出一个连续外部时钟。 ECLK 频率是一个外设接口时钟 (VCLK) 频率的用户可编程比例。 可被外部监视的低频输出可作为一个器件运行频率的指示器。
错误信令模块 (ESM) 监控所有器件错误并在检测到一个故障时确定是触发一个中断还是触发一个外部错误引脚。 可从外部监视的 nERROR 可作为一个微控制器中故障条件的指示器。
由于集成的安全特性和一个对通信和控制外围设备的广泛选择,RM42L432是对安全有严格要求的实时控制应用的一个理想解决方案。
更多信息
Hercules RM42L432 经 TÜV SÜD 认证,能够满足 IEC 61508 SIL 3 标准,有助于简化功能安全应用的开发。立即下载证书。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针
XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。与低成本的 XDS110 和高性能的 XDS560v2 相比,XDS200 在低成本和高性能之间实现了平衡;并在单个仓体中支持广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。
XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针
XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。
所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE。
XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网
XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。
XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)
LAUNCHXL-RM42 — Hercules RM42x LaunchPad 评估套件
Hercules RM42 LaunchPad 是一种价格低廉的评估平台,旨在帮助用户使用 Hercules 微控制器平台进行评估和开始开发。该 Launchpad 基于 Hercules RM42L432,这是一种基于双核锁步 ARM Cortex-R4 的 MCU,具有 12 位 ADC、采用可编程定时器引脚的 N2HET、eQEP、MibSPI 和串行通信接口等功能。
该 LaunchPad 已经使用 Hercules 安全 MCU 演示进行预编程,可以让用户轻松了解 Hercules MCU 平台的关键安全、数据采集和控制功能。
该 LauchPad (...)
SAFETI_DIAG_LIB — Hercules SafeTI Diagnostic Library (v2.4.0)
The Hercules SafeTI™ Diagnostic Library is a collection of software functions and response handlers for various safety features of the Hercules Safety MCUs. The Hercules SafeTI Diagnostic Library runs in the context of the caller's protection environment and all responses are handled in the (...)
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-R MCU
软件
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
-
parametric-filter MSP430 微控制器 -
parametric-filter C2000 实时微控制器 -
parametric-filter 基于 Arm 的微控制器 -
parametric-filter 数字信号处理器 (DSP) -
parametric-filter 基于 Arm 的处理器 -
parametric-filter 信号调节器 -
parametric-filter 毫米波雷达传感器 -
parametric-filter Zigbee 产品 -
parametric-filter Wi-Fi 产品 -
parametric-filter Thread 产品 -
parametric-filter 其他无线技术 -
parametric-filter 低于 1GHz 产品 -
parametric-filter 多协议产品 -
parametric-filter 蓝牙产品 -
parametric-filter 数字电源隔离式控制器
HALCOGEN — HAL Code Generator Tool - TMS570 (v4.07.01)
HALCoGen allows users to generate hardware abstraction layer device drivers for Hercules™ microcontrollers. HALCoGen provides a graphical user interface that allows the user to configure peripherals, interrupts, clocks, and other Hercules microcontroller parameters. Once the Hercules device (...)
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-R MCU
软件
IDE、配置、编译器或调试器
HET_IDE — 高端定时器 (HET)
HET IDE 是一种开始为高端计时器开发和调试代码的简单方法。
HET IDE 具有 3 个主要组件:简单易用的图形用户界面、NHET 模拟内核和 SynaptiCAD 集成波形查看器。HET IDE 在使用 SynaptiCAD 的 WaveFormer Pro 90 天免费许可时可取得最佳性能。
模拟内核可以提供无法在芯片样片上实现的全部可视化和中断功能。波形查看器是 SynaptiCAD 的 Waveformer (...)
SAFETI-HALCOGEN-CSP — SafeTI HALCoGen 兼容支持包
SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP — SafeTI Hercules 诊断库兼容支持包
SAFETI_CQKIT — 安全编译器资质审核套件
SafeTI 编译器资质审核套件:
- 面向 TI 客户免费提供
- 无需用户运行资质审核测试
- 支持编译器覆盖范围分析*
- * 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
- 不包括 Validas 咨询
要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。
请访问 (...)
WHIS-3P-MCURTOS — WITTENSTEIN high integrity systems MCU SafeRTOS 和 OpenRTOS
如需了解有关 WITTENSTEIN high integrity systems 的更多信息,请访问: (...)
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
支持的产品和硬件
产品
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
MSP430 微控制器
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
Sub-1GHz 无线 MCU
HERCULES-F021FLASHAPI — F021 Flash API - Software (v02.01.01)
The F021 Flash Application Programming Interface (API) provides a software library of functions to program, erase, and verify F021 on-chip Flash memory. These functions must be used when creating Flash bootloaders or other programming utilities for F021 Flash based microcontrollers. The Hercules (...)
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-R MCU
软件
软件编程工具
IDE、配置、编译器或调试器
HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS — Hercules Software Kit (v4.0.0)
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-R MCU
NHET-ASSEMBLER — TMS570 NHET Assembler Software (v2.0.1)
TI's Enhanced High-End Timer (NHET) module provides sophisticated timing functions for real-time control applications.
The NHET Assembler translates programs written in the NHET assembly language into multiple output formats for use in code-generation tools such as TI's Code Composer Studio.
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-R MCU
软件
IDE、配置、编译器或调试器
NOWECC — TMS570 nowECC v2.22.00
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-R MCU
FMZPLL_CALCULATOR — FMzPLL 配置工具
- OSCIN 速度
- 乘法器设置
- 除法器设置
- 调频设置
- PLL/OSC 故障选项
此工具还包含反向计算器模式,即当您为 PLLCTL1 和 PLLCTL2 输入值时,它将显示所有 PLL 选项。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LQFP (PZ) | 100 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。