MC33063A-Q1
- AEC-Q100 Qualified With the:
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Wide Input Voltage Range: 3 V to 40 V
- High Output Switch Current: Up to 1.5 A
- Adjustable Output Voltage
- Oscillator Frequency: Up to 100 kHz
- Precision Internal Reference: 2%
- Short-Circuit Current Limiting
- Low Standby Current
The MC33063A-Q1 device is an easy-to-use IC containing all the primary circuitry needed for building simple DC-DC converters. The device primarily consists of an internal temperature-compensated reference, a comparator, an oscillator, a PWM controller with active current limiting, a driver, and a high-current output switch. Thus, the device requires minimal external components to build converters in the boost, buck, and inverting topologies.
The MC33063A-Q1 device is characterized for operation from 40°C to 125°C.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | MC33063A-Q1 1.5-A Peak Boost, Buck, Inverting Switching Regulator 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2014年 12月 30日 | ||
功能安全信息 | MC33063A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 7月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
MC33063A-Q1 TINA-TI Transient Reference Design
SLLM380.TSC (1917 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
MC33063A-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SLLM359A.ZIP (297 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-01168 — 适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计
TIDA-01168 参考设计是一款四相、双向直流/直流转换器开发平台,适用于 12V/48V 汽车系统。此系统使用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F 微控制器 (MCU) 进行功率级控制。LM5170-Q1 子系统使用平均电流反馈进行电流控制,而 C2000™ 微控制器则提供电压反馈。这种控制机制不再需要多相位转化器通常需要进行的相电流平衡。基于 LM5170-Q1 的系统可实现高级别集成,减小印刷电路板 (PCB) 面积、简化设计并加速开发。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点