数据表
LP87524P-Q1
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 输入电压:2.8V 至 5.5V
- 输出电压:0.6V 至 3.36V
- 四个高效降压直流/直流转换器内核:
- 总输出电流高达 10A
- 输出电压转换率 3.8mV/µs
- 4MHz 开关频率
- 扩频模式和相位交错
- 可配置通用 I/O (GPIO)
- I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 四种模式
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 可编程电源正常信号 (PGOOD)
- 输出短路和过载保护
- 过热警告和保护
- 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
LP87524B/J/P-Q1 专为满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求而 设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核配置为 4 个单相输出。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。
自动 PFM/PWM(AUTO 模式)操作可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率。LP87524B/J/P-Q1 支持远程电压感应,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰。
LP87524B/J/P-Q1 器件支持在不添加外部电流感应电阻器的情况下进行负载电流测量。此外,LP87524B/J/P-Q1 还支持与使能信号同步的可编程启动和关断延迟与时序。这些序列可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPIO 信号。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LP87524B/J/P-Q1 适用于 AWR 和 IWR MMIC 的四 4MHz 降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 4月 5日 |
应用简报 | FlexPower PMIC 设备的优势 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 5月 19日 | ||
用户指南 | LP87524x-Q1 Technical Reference Manual (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 5月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LP87524Q1EVM — LP87524-Q1 四路输出单相降压转换器评估模块
LP87524Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP87524-Q1。LP87524-Q1 是一款高性能多相位降压转换器,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,后者均配置为 4 个独立的单相降压转换器。LP87524-Q1 可以驱动高达 10A 的总负载电流,集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可通过 PC 和提供的 GUI 进行控制。
用户指南: PDF
评估板
MMWCAS-RF-EVM — MMWCAS-RF-EVM
MMWCAS-RF 评估模块 (EVM) 是 TI 提供的一款采用 AWR1243 或 AWR2243 四器件级联阵列的感应解决方案。在这一级联雷达配置中,单个主器件在所有四个器件之间分配 20GHz 的本机振荡器 (LO) 信号,使这四个器件作为单个射频收发器运行。因此,可支持多个 12 个发射 (TX) 和 16 个接收 (RX) 天线元件。在 TX 波束形成、波束控制和多输入多输出/单输入多输出 (MIMO/SIMO) 等用例中,与单器件系统相比,大量天线元件均可实现较高的信噪比 (SNR) 和出色的角分辨率。
MMWCAS-RF-EVM 由标准毫米波工具和软件提供支持,包括 (...)
参考设计
TIDEP-01012 — TIDEP-01012
级联开发套件具有两个主要用例:
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为捕获卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请查看 TIDEP-01012 设计指南。
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时 SW 应用,请查看 TIDEP-01017 设计指南。
此参考设计使用了级联成像雷达射频系统。级联雷达设备可支持远距离雷达 (LRR) 波束形成应用,以及具有增强型角分辨率性能的中距离雷达 (MRR) 和短距离雷达 (SRR) 多输入多输出 (MIMO) 应用。
AWR2243 级联雷达射频开发套件用于通过多器件、波束形成配置估算和跟踪物体在 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RNF) | 26 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。