LP87524-Q1 四路输出单相降压转换器评估模块
LP87524Q1EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

LP87524Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP87524-Q1。LP87524-Q1 是一款高性能多相位降压转换器,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,后者均配置为 4 个独立的单相降压转换器。LP87524-Q1 可以驱动高达 10A 的总负载电流,集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可通过 PC 和提供的 GUI 进行控制。

特性
  • 软件控制器
  • USB-TO-I²C 接口支持 I²C 总线上的 3.4MHz 时钟频率
  • 多功能 GUI:输出电流测量及状态指示器
  • 控制台应用程序允许运行脚本。应用程序可执行用户指定的脚本。
  • 便捷的测试点,适合所有 I/O

包含项目

  • LP87524Q1EVM
  • AE1450-ND Cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LP87524Q1EVM:
LP87524-Q1 Quad Output, Single-Phase Buck Converter Evaluation Module

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3340 2018年 3月 15日
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1319 2017年 10月 16日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4639 2017年 2月 6日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

软件开发 (1)


TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
LP87524-Q1  具有 10A 输出电流的四相降压转换器  电源管理 
LP87524B-Q1  适用于纳米雷达且具有集成开关的 4A + 2.5A + 两个 1.5A 降压转换器  电源管理 
LP87524J-Q1  具有集成开关的 4A + 2.5A + 两个 1.5A 降压转换器  电源管理 
LP87524P-Q1  用于 AWR 和 IWR MMIC 的四个 4MHz 降压转换器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章