LP87524B-Q1 (正在供货) 适用于纳米雷达且具有集成开关的 4A + 2.5A + 两个 1.5A 降压转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
LP87524B-Q1 Macromodels Transient Macromodels ZIP 2017年 11月 15日
LP87524B PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 4月 24日

设计套件与评估板 (7)

参考设计

采用 77GHz 毫米波传感器的自动泊车系统参考设计

此参考设计展示了 AWR1843 作为一款自动停车传感器的使用。这是一款带有集成式 DSP、MCU 和硬件加速器的 77GHz 单芯片毫米波传感器,能够在苛刻的停车条件和环境条件下可靠地检测车辆周围的物体。凭借小于 4cm 的距离分辨率和 10MHz IF 的带宽,可以通过良好的分辨率检测高速移动的物体。评估套件配有一根天线,可实现方位角为 ±50°、仰角为 ±15º 的视场检测并实现从 4cm 到 40m 以上的检测距离。器件上提供了参考软件实现,可支持高分辨率物体检测及群集。提供了基于 MATLAB® 的 GUI,可直观查看检测到的物体。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。