LP55231
- 三个独立的程序执行引擎,9 个满量程电流为 25.5mA 的可编程输出,8 位电流设置分辨率和 12 位 PWM 控制分辨率
- 自适应高效 1x/1.5x 分数型电荷泵 - 效率高达 94%
- LED 驱动效率高达 93%
- 电荷泵具有软启动和过流/短路保护
- 内置 LED 测试
- 待机电流典型值 200nA
- 自动节能模式;IVDD = 10µA(典型值)
- 两线制 I2C 兼容控制接口
- 灵活的指令集
- 大容量 SRAM 程序存储器
- 小型应用电路
- 源极(高侧)驱动器
- 架构支持颜色控制
应用
- 彩灯和指示灯
- LED 背景照明
- 触觉反馈
- 可编程电流源
All trademarks are the property of their respective owners.
LP55231 是一款 9 通道 LED 驱动器,专用于为移动设备制造灯光效果。 采用高效的电荷泵,支持在锂离子电池电压范围内驱动 LED。 该器件配有内部程序存储器,可在不使用处理器控制的情况下运行。
LP55231 有一个 I2C 兼容控制接口并配有四个引脚可选地址。 INT 引脚可用于在照明序列结束时(中断功能)通知处理器。 另外,该器件具有一个触发输入接口,可实现多个 LP55231 器件之间的同步。 根据 LED 正向电压要求自主选择最佳电荷泵增益,可在宽运行电压范围内保持出色的效率。 当 LED 输出未激活时,该器件能够自动进入节能模式,从而将空闲流耗降至 10µA(典型值)。 仅需四个小型的低成本陶瓷电容。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LP55231 可编程 9 输出 LED 驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2014年 12月 22日 |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 | ||||
技术文章 | How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid | PDF | HTML | 2017年 10月 18日 | |||
EVM 用户指南 | LP55231EVM User's Guide (Rev. B) | 2015年 12月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LP55231SQEVM — 可编程的 9 输出 LED 驱动器评估模块板
Programmable 9-Output LED Driver Evaluation Module Board
The LP55231EVM demonstrates the flexibility and programability of LP55231 for dimming and sequencing control of LEDs. 用户指南: PDF
驱动程序或库
LP5523SW-LINUX — 用于 LP5523 的 Linux 驱动程序
The Linux driver supports the LP5523 series of LED Drivers. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the LED sub-system.
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- lp5523
- lp55231
Linux Source Files
(...)
评估模块 (EVM) 用 GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00757 — 使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计
随着日益增多的楼宇和希望为其楼宇或住宅改装智能锁(或电子锁)的住宅业主,无线电池供电型智能锁在当今市场中越来越受欢迎。在智能锁应用中,高电流电机和无线电通常具有较快的电池消耗速度,从而导致电池寿命受损。更换多节电池可能十分费时且成本较高,因此降低平均电流消耗通常是一项关键的设计注意事项。
参考设计
TIDA-01067 — 带有压力、湿度和温度传感的智能风门控制参考设计
本参考设计用于在互联的采暖、通风和空调 (HVAC) 应用中实现多房间的舒适度控制。通过检测温度、湿度和压力,在每个区域进行独立监控和气流调节。本参考设计将定风量 (CAV) 系统转换为变风量 (VAV) 系统。能够以无线方式将收集的数据传输到智能恒温器或网关。可以采用板载传感器,从而实现预测性维护、缩短技术故障排除时间并降低总体能耗。电池寿命长,可支持智能风门运行多年,而无需花费时间和资金进行电池更换。
参考设计
TIDA-00998 — 适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计
此参考设计展示了多个架构,这些架构可利用从电流互感器 (CT) 或太阳能电池收集能量的二次电池或超级电容器来延长原电池寿命。利用高效的 LED 驱动器来驱动 LED 串联或并联灯串,以控制光亮强度,实现 360° 均匀一致的能见度,从而进行更好的电源管理。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。