LMZM23600

正在供货

采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、0.5A 降压直流/直流电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM365R6 正在供货 3-65V 输入 1-13V 输出 0.6A 同步降压转换器电源模块 Higher input voltage rating and lower IQ.

产品详情

Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good Control mode current mode Switching frequency (max) (Hz) 1090000 Switching frequency (min) (Hz) 675000
Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good Control mode current mode Switching frequency (max) (Hz) 1090000 Switching frequency (min) (Hz) 675000
USIP (SIL) 10 See data sheet
  • 4V 至 36V 宽工作输入电压范围
  • 1.2V 至 15V 可调输出电压和 3.3V 或 5V 固定输出电压选项
  • 0.5A 输出电流
  • 5V 和 3.3V 输出设计仅需要输入和输出电容器
  • 27mm 2 解决方案尺寸,使用单面布局
  • 28µA 无负载电源电流
  • 2µA 关断电流
  • 电源正常状态标志
  • 外部频率同步
  • 模式选择引脚
    • 强制 PWM 模式可实现恒定频率操作
    • 在轻负载条件下可实现高效率的自动 PFM 模式
  • 内置控制环路补偿、软启动、电流限制和 UVLO
  • 微型 3.8mm × 3mm × 1.6mm 封装
  • 使用 LMZM23600 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 4V 至 36V 宽工作输入电压范围
  • 1.2V 至 15V 可调输出电压和 3.3V 或 5V 固定输出电压选项
  • 0.5A 输出电流
  • 5V 和 3.3V 输出设计仅需要输入和输出电容器
  • 27mm 2 解决方案尺寸,使用单面布局
  • 28µA 无负载电源电流
  • 2µA 关断电流
  • 电源正常状态标志
  • 外部频率同步
  • 模式选择引脚
    • 强制 PWM 模式可实现恒定频率操作
    • 在轻负载条件下可实现高效率的自动 PFM 模式
  • 内置控制环路补偿、软启动、电流限制和 UVLO
  • 微型 3.8mm × 3mm × 1.6mm 封装
  • 使用 LMZM23600 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMZM23600 集成电感器电源模块专为空间受限型工业应用而设计。该器件提供 5V 和 3.3V 两种固定输出电压以及支持 1.2V 至 15V 范围的可调 (ADJ) 输出电压选项。 LMZM23600 具有 4V 至 36V 的输入电压范围,可提供高达 500mA 的输出电流。该电源模块使用起来极其简单,只需 2 个外部组件即可实现 5V 或 3.3V 输出设计。 LMZM23600 的所有方面均针对空间受限的性能驱动型、低 EMI 工业应用进行了优化。漏极开路电源正常输出提供了系统状态的真实指示,无需使用附加监控组件,从而节省了成本和布板空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及仅 28µA 的无负载电源电流可确保实现整个负载电流范围的高效率和出色的瞬态响应。为了方便进行输出电流调节, LMZM23600 与 支持 1000mA 输出电流的 LMZM23601 之间实现了引脚对引脚兼容。

LMZM23600 集成电感器电源模块专为空间受限型工业应用而设计。该器件提供 5V 和 3.3V 两种固定输出电压以及支持 1.2V 至 15V 范围的可调 (ADJ) 输出电压选项。 LMZM23600 具有 4V 至 36V 的输入电压范围,可提供高达 500mA 的输出电流。该电源模块使用起来极其简单,只需 2 个外部组件即可实现 5V 或 3.3V 输出设计。 LMZM23600 的所有方面均针对空间受限的性能驱动型、低 EMI 工业应用进行了优化。漏极开路电源正常输出提供了系统状态的真实指示,无需使用附加监控组件,从而节省了成本和布板空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及仅 28µA 的无负载电源电流可确保实现整个负载电流范围的高效率和出色的瞬态响应。为了方便进行输出电流调节, LMZM23600 与 支持 1000mA 输出电流的 LMZM23601 之间实现了引脚对引脚兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 3.8mm × 3mm 封装的 LMZM23600 36V、0.5A 降压直流/直流电源模块 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 28日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 18日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
技术文章 Advantages of using nonisolated DC/DC power buck modules in DAQ applications PDF | HTML 2019年 1月 15日
技术文章 Enhancing DAQ performance for grid protection, control and monitoring equipment us PDF | HTML 2018年 12月 11日
应用手册 Inverting Application for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018年 10月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZM23600EVM — LMZM23600 4V 至 36V 输入、0.5A 电源模块评估板

The LMZM23600 device is a simple, and easy-to-use DC-DC converter module ideal for applications where board
space is limited and an efficient power conversion is needed. The LMZM23600 evaluation board is a fully assembled and tested platform to help evaluate the features and performance of the (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMZM23600V3EVM — 36V 最大输入、3.3V 输出、0.5A 直流/直流模块评估板

LMZM23600 器件是简单易用的直流/直流转换器模块,非常适合布板空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23600V3EVM 评估板是经过完全组装和测试的平台,有助于评估 3.3V 固定输出电压、0.5A 电流版 LMZM23600 模块的特性和性能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMZM23600V5EVM — 36V 最大输入、5V 输出、0.5A 直流/直流模块评估板

The LMZM23600 device is a simple, and easy-to-use DC-DC converter module ideal for applications where board space is limited and an efficient power conversion is needed. The LMZM23600V5EVM evaluation board is a fully assembled and tested platform to help evaluate the features and performance of the (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
USIP (SIL) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频