可提供此产品的更新版本
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMZ36002
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸的薄型设计 - 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
- 宽输出电压调节范围(2.5V 至 7.5V)
- 可调节开关频率
(200kHz 至 1MHz) - 与外部时钟同步
- 针对轻负载时效率的自动脉冲频率调制 (PFM) 模式
- 可调软启动时间
- 输出电压排序/跟踪
- 电源正常输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 过热热关断保护
- 过流保护(间断模式)
- 预偏置输出启动
- 工作温度范围:–40°C 至 105°C
- 增强的热性能;14°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
– 集成屏蔽式电感 - 使用 LMZ36002 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZ36002 电源模块是一款易于使用的集成式电源,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个 2A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。这套整体电源解决方案最少只需采用三个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。
QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,允许回流焊温度曲线最高达 245°C,并且具有出色的功率耗散能力。LMZ36002 极具灵活性且 功能 丰富,非常适合为各类器件和系统供电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMZ36002 4.5V 至 60V 输入、2A 电源模块 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 7月 26日 |
应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
应用手册 | 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
白皮书 | 简化电源模块设计,降低 EMI | 英语版 | 2018年 11月 1日 | |||
白皮书 | Benefits and trade-offs of various power-module package options | 2017年 8月 2日 | ||||
技术文章 | Smart power-supply designs for smart factories | PDF | HTML | 2015年 12月 7日 | |||
用户指南 | LMZ36002 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module | 2015年 5月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ36002EVM — LMZ36002 电源模块评估板
The LMZ36002 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZ36002 power module. The input voltage range is 4.5V to 60V. The output voltage can be selected from 5 popular voltages (2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0, & 7.5V) using a single jumper. The switching frequency can also be (...)
用户指南: PDF
仿真模型
LMZ36002 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAE7.ZIP (114 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMZ36002 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model
SNVMAE8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00783 — 空间优化型宽输入电压三路输出电源模块参考设计
The TIDA-00783.1 reference design is a triple output wide Vin power module design. It provides 3.3V, 1.8V and 1.2V output, at 6W total power. The layout is optimized for space constrained applications.
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
参考设计
TIDA-00808 — BOM 数量最少的空间优化型直流/直流反向电源模块参考设计
TIDA-00808 是一种用于工业应用的简单直流/直流逆变电源参考设计。它接受 4.5V 至 55V 的宽输入电压范围,可产生 -5V@1.75A 输出,并实现 86% 的峰值效率。由于此设计为逆变设计,因此最大输出电流随着输入电压的增加而增加。此参考设计采用 LMZ36002 SIMPLE SWITCHER 直流/直流降压电源模块来实现紧凑解决方案尺寸和简易性。电路板尺寸为 76.2 x 76.2 mm(3 x 3 英寸),且解决方案尺寸仅为 30.607 x 20.828 mm(1.205 x 0.82 英寸)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
B3QFN (RVQ) | 43 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点