LMZ22008 具有 20V 最大输入电压和电流共享的 8A SIMPLE SWITCHER® 电源模块 | 德州仪器 TI.com.cn

LMZ22008 (正在供货) 具有 20V 最大输入电压和电流共享的 8A SIMPLE SWITCHER® 电源模块

 

描述

LMZ22008 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可驱动高达8A的负载。LMZ22008采 用创新封装模式,提高了散热性能并可手工或机器焊接。LMZ22008可工作于6V和20V之间的输入电压轨,并提供低至0.8V 的可调高精度输出电压。LMZ22008仅需2个外部电阻和外部电容即可实现电源解决方案。LMZ22008是一种可靠、稳健的设计方案,具 有以下保护功能:热􀜱断、输入欠压锁定、输出过电压保护、短路保护、输出电流限制并允许预偏置电压输出启动。 该同步输入允许在314至600kHz的整个开􀜱频率范围实现同步,同时在较高的负载电流情况下,可以将4个模块并联。

特性

  • 集成屏蔽电感器
  • 单PCB(印刷电路板)布线
  • 频率同步输入(350 kHz到600 kHz)
  • 均流性能
  • 使用外部的软启动、跟踪和精确使能,可以实现灵活的上电时序控制
  • 针对浪涌电流以及输入欠压锁定和输出短路等故障提供保护
  • 工作结温范围-40℃至1255°
  • 采用单裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
  • 可得到WEBENCH®电源设计软件的全面支持
  • 引脚兼容LMZ22010/06, LMZ12010/08/06, LMZ23610/08/06,和 LMZ13610/08/06

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LMZ22008

  最小   最大 范围
输入电压  V 6.0 to 20.0V
输出电压  V 0.8 to 6V
输出电流  A ≤ 8A
环境温度  °C -40 to 125°C

参数

与其它产品相比 降压模块(集成电感) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Iout (Max) (A) Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Soft start Features Iq (Typ) (mA) Regulated outputs (#) Package size: mm2:W x L (PKG) Switching frequency (Max) (kHz) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Typ) (kHz) Topology Operating temperature range (C) Duty cycle (Max) (%) Package Group Rating Type
LMZ22008 立即下单 8     6     20     0.8     6     Adjustable     Current Sharing
EMI Tested
Enable
Frequency Synchronization
Tracking    
3     1     See datasheet (PFM)     600     350     359     Buck
Synchronous Buck    
-40 to 85     85     PFM | 11     Catalog     Module    
LMZ12008 立即下单 8     6     20     0.8     6     Adjustable     EMI Tested
Enable
Tracking    
3     1     See datasheet (PFM)     404     314     359     Buck
Synchronous Buck    
-40 to 85     85     PFM | 11     Catalog     Module    
LMZ12010 立即下单 10     6     20     0.8     6     Adjustable     EMI Tested
Enable
Tracking    
1     1     See datasheet (PFM)     404     314     359     Buck
Synchronous Buck    
-40 to 85     85     PFM | 11     Catalog     Module    
LMZ22010 立即下单 10     6     20     0.8     6     Adjustable     Current Sharing
EMI Tested
Enable
Frequency Synchronization
Tracking    
3     1     See datasheet (PFM)     404     314     359     Buck
Synchronous Buck    
-40 to 85     85     PFM | 11     Catalog     Module