产品详情

Local sensor accuracy (max) 0.5 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (min) (V) 2 Interface type Pulse Count Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 39 Temp resolution (max) (bps) 13 Remote channels (#) 0 Rating Automotive
Local sensor accuracy (max) 0.5 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (min) (V) 2 Interface type Pulse Count Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 39 Temp resolution (max) (bps) 13 Remote channels (#) 0 Rating Automotive
TO-92 (LPG) 2 6.08 mm² 4 x 1.52 WSON (DQX) 2 3.4 mm² 2 x 1.7
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 温度等级 0 (E):–40°C 至 +150°C (2)
    • 温度等级 1 (Q) 级:–40°C 至 +125°C
    • 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 组件分类等级 2
    • 充电器件模型 (CDM) ESD 组件分类等级 C5
  • 在 –40°C 至 150°C 宽温度范围内保持高精度
    • –20°C 至 90°C:±0.5°C(最大值)
    • 90°C 至 120°C:±0.625°C(最大值)
    • –40°C 至 –20°C:±0.625°C(最大值)
  • 通过双引脚封装简化精密数字温度测量
  • 脉冲计数电流环路可由处理器轻松读取。脉冲计数,分辨率为 0.0625°C
  • 通信频率:88kHz
  • 转换电流:34µA
  • 每次转换的连续温度更新100ms
  • 由具有集成 EMI 抗扰度的 2V 至 5.5V (VP-VN) 悬空电源供电运行
  • 多种双引脚封装产品:TO-92/LPG (3.1mm × 4mm × 1.5mm) – 尺寸为传统 TO-92 和具有可湿性侧面的 WSON 的一半
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 温度等级 0 (E):–40°C 至 +150°C (2)
    • 温度等级 1 (Q) 级:–40°C 至 +125°C
    • 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 组件分类等级 2
    • 充电器件模型 (CDM) ESD 组件分类等级 C5
  • 在 –40°C 至 150°C 宽温度范围内保持高精度
    • –20°C 至 90°C:±0.5°C(最大值)
    • 90°C 至 120°C:±0.625°C(最大值)
    • –40°C 至 –20°C:±0.625°C(最大值)
  • 通过双引脚封装简化精密数字温度测量
  • 脉冲计数电流环路可由处理器轻松读取。脉冲计数,分辨率为 0.0625°C
  • 通信频率:88kHz
  • 转换电流:34µA
  • 每次转换的连续温度更新100ms
  • 由具有集成 EMI 抗扰度的 2V 至 5.5V (VP-VN) 悬空电源供电运行
  • 多种双引脚封装产品:TO-92/LPG (3.1mm × 4mm × 1.5mm) – 尺寸为传统 TO-92 和具有可湿性侧面的 WSON 的一半

LMT01-Q1器件是一款高精度双引脚温度传感器,具备一个易于使用的脉冲计数电流环路接口,因此适用于汽车、工业和消费品市场中的 板载和非板载 应用。LMT01-Q1 具有数字脉冲计数输出,可在宽温度范围内实现高精度,因此适合与所有 MCU 配对使用,不仅能够降低软件开销,而且不会影响集成 ADC 的质量或可用性。TI 的 LMT01-Q1 器件在 –20°C 至 90°C 的温度范围内支持 ±0.5°C 的最大精度,同时具有极高的分辨率 (0.0625°C),无需借助系统校准或软硬件补偿。

LMT01-Q1 的脉冲计数接口设计用于直接连接 GPIO 或比较器输入,从而简化硬件实施。同样,LMT01-Q1 具备集成的 EMI 抑制功能和简单的双引脚架构,因而适用于噪声环境中的板载和非板载温度传感。LMT01-Q1 器件可轻松转换成双线温度探针,电线长度可达两米。

LMT01-Q1器件是一款高精度双引脚温度传感器,具备一个易于使用的脉冲计数电流环路接口,因此适用于汽车、工业和消费品市场中的 板载和非板载 应用。LMT01-Q1 具有数字脉冲计数输出,可在宽温度范围内实现高精度,因此适合与所有 MCU 配对使用,不仅能够降低软件开销,而且不会影响集成 ADC 的质量或可用性。TI 的 LMT01-Q1 器件在 –20°C 至 90°C 的温度范围内支持 ±0.5°C 的最大精度,同时具有极高的分辨率 (0.0625°C),无需借助系统校准或软硬件补偿。

LMT01-Q1 的脉冲计数接口设计用于直接连接 GPIO 或比较器输入,从而简化硬件实施。同样,LMT01-Q1 具备集成的 EMI 抑制功能和简单的双引脚架构,因而适用于噪声环境中的板载和非板载温度传感。LMT01-Q1 器件可轻松转换成双线温度探针,电线长度可达两米。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有脉冲计数接口的 LMT01-Q1 0.5°C 精度双引脚数字输出温度传感器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 6月 21日
技术文章 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021年 5月 10日
技术文章 How to use temperature sensors to protect an automotive transmission PDF | HTML 2018年 5月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

TIDA-01235 — 汽车类高温传感器 (HTS) 参考设计

TIDA-01235 参考设计的主要目的是提供一种高密度、低成本、高精度的热电偶模拟前端。设计中包含的保护策略可保护模拟前端不受耦合瞬态影响。此设计满足汽车尾气温度传感器的要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-03050 — 汽车类毫安至千安级电流分流传感器参考设计

该参考设计展示如何使用汇流条类型的分流电阻器来检测 mA 至 KA 级电流。电动汽车 (EV) 和混合电动汽车 (HEV) 中不断增加的高容量电池需求推动了对更大电流范围和高精度电流传感器的需求。由于系统中存在大量的噪声,因此在三个数量级上(mA 至 A、1A 至 100A 和 100A 至 1000A)获取出色的精度极具挑战性。该设计通过使用 TI 提供的高分辨率模数转换器 (ADC) 和高精度电流分流监控器来解决该问题。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-92 (LPG) 2 Ultra Librarian
WSON (DQX) 2 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频