TIDA-01235

汽车类高温传感器 (HTS) 参考设计

TIDA-01235

设计文件

概述

TIDA-01235 参考设计的主要目的是提供一种高密度、低成本、高精度的热电偶模拟前端。设计中包含的保护策略可保护模拟前端不受耦合瞬态影响。此设计满足汽车尾气温度传感器的要求。

特性
  • 与 N 型热电偶探头兼容
  • 针对 –40°C 至 1300°C(热电偶的温度范围)的设计规格
  • –40°C 至 1300°C 温度范围上的精度 < ±1°C
  • 使用 LMT01-Q1 实施冷端补偿 (CJC)
  • 热电偶前端配备防耦合瞬态、浪涌瞬态保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCC1.PDF (2511 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNY0.PDF (381 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNY1.PDF (71 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNY2.PDF (181 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNY4.ZIP (789 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCQ3.ZIP (439 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNY3.PDF (1006 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Precision ADCs

ADS1118-Q1具有 PGA、振荡器、基准电压、温度传感器和 SPI 的汽车类 16 位、860SPS、4 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LMT01-Q1具有脉冲序列接口的汽车级 0.5°C 高精度双引脚温度传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Automotive High-Temperature Sensor (HTS) Reference Design 2016年 12月 2日
技术文章 How to use temperature sensors to protect an automotive transmission PDF | HTML 2018年 5月 31日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00168 采用 RTD 或 集成温度传感器实现冷端温度补偿 (CJC) 的热电偶 AFE TIDA-00189 隔离式回路供电的热电偶发送器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频