LMS3655-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
3.5A/5.5A、36V 同步 400kHz 降压转换器

 

模型 (6)

标题 种类 类型 日期
LMS36553-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 7月 11日
LMS36553-Q1 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 7月 11日
LMS3655A-Q1 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 7月 11日
LMS3655A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 7月 11日
LMS36555-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 7月 11日
LMS36555-Q1 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 7月 11日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
LMS3655-Q1 5.5A、3.3V、400kHz 同步降压转换器评估模块 LMS3655NQEVM 评估模块和开发板
LMS3655-Q1 5.5A、5V、400kHz 同步降压转换器评估模块 LMS3655MQEVM 评估模块和开发板
LMS3655-Q1 5.5A、5V、400kHz 同步降压转换器评估模块 LMS3655AQEVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于汽车类双路 USB 充电器且符合 CISPR 25 4 类标准的参考设计

PMP20249 is an EMI optimized design for dual automotive USB charger system utilizing the LMS3635 and LMS3655 regulator ICs (400kHz fully-integrated synchronous buck for automotive application) and TPS2549 USB switch (TPS2549-Q1 automotive USB charging port controller with integrated power switch (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LMS3655-Q1 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LMS3655-Q1

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.8 to 36.0V
输出电压  V 3.3 to 15V
输出电流  A ≤ 5.5A
环境温度  °C -40 to 125°C