LMS3635-Q1 (正在供货)

LMS3635/55-Q1 3.5A/5.5A、36V、400kHz 同步降压转换器

 

描述

LMS3635-Q1 和 LMS3655-Q1 同步降压稳压器针对高性能应用进行了 优化,可提供 3.3V、5V 或可调输出(1V 至 15V)输出电压。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及低静态电流可确保在所有负载下实现高效率和出色的瞬态响应。

高级高速电路支持 LMS3655-Q1 将 24V 的输入调节至 3.3V 的输出(400kHz 固定频率),同时还支持 5.5A 的持续负载电流。创新的频率折返架构允许该器件通过仅 3.5V 的输入电压调节生成 3.3V 的输出。输入电压范围可高达 36V,瞬态容差高达 42V,有助于轻松实现输入浪涌保护设计。

开漏复位输出具有内置的滤波和延迟功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控组件,这节省了成本和电路板空间。

特性

  • 针对汽车应用 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
    • 人体放电模型 (HBM) 分类等级 2
    • 充电器件模型 (CDM) 分类等级 C6
  • 在将 12V 转换为 5V 时具有 96% 的峰值效率
  • 低 EMI 和最少的开关节点振铃
  • 400kHz (±10%) 固定开关频率
  • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • 外部频率同步
  • 具有内部滤波器和 3ms 释放计时器的 RESET 输出
  • 可提高效率的自动轻负载模式
  • 引脚可选强制 PWM 模式
  • 内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
  • 25°C 时在 3.5A 负载下具有 0.35V 压降(典型值)
  • 18µA IQ_VIN:在 3.3VOUT 且无负载情况下的静态电流(典型值)
  • 输出电压:5V、3.3V 和 ADJ(1V 至 15V)
  • ±1.5% 基准电压容差

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LMS3635-Q1 LM53600-Q1 LM53601-Q1 LM53602-Q1 LM53603-Q1 LM53625-Q1 LM53635-Q1 LM73605-Q1 LM73606-Q1 LMR14050-Q1 LMS3655-Q1
3.5    3.5    3.5    3.5    3.5    3.5    3.5    3.5      4    3.5   
42    42    42    42    42    42    42    36      40    42   
1    3.3    3.2    3.2    3.2    3.2    3.2    1    1    1    1   
15    9.9    6    9.9    9.9    10    10    34    34    30    15   
3.5    0.65    1    2    3    2.5    3.5    5    6    5    5.5   
1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1   
250    1890    1890    1850    1850    1850    1850    350    350    200    250   
500    2400    2400    2350    2350    2350    2350    2200    2200    2500    500   
0.015    0.023    0.023    0.023    0.023    0.018    0.018    0.015    0.015    0.04    0.015   
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification   
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Wettable Flanks Package   
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification   
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification   
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification   
Spread Spectrum
Synchronous Rectification   
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Wettable Flanks Package   
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Wettable Flanks Package   
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Wettable Flanks Package   
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Tracking
UVLO Adjustable   
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification   
Current Mode    Current Mode    Current Mode    Current Mode    Current Mode    Current Mode    Current Mode    Current Mode    Current Mode    Current Mode    Current Mode   
98    98    98    98    98    98    98    96    96    98    98   
-40 to 150    -40 to 150    -40 to 150    -40 to 150    -40 to 150    -40 to 150    -40 to 150    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 150   
Automotive    Automotive    Automotive    Automotive    Automotive    Automotive    Automotive    Automotive    Automotive    Automotive    Automotive   
VQFN-HR    WSON    WSON    HTSSOP    HTSSOP    VQFN-HR    VQFN-HR    WQFN    WQFN    SO PowerPAD
WSON   
VQFN-HR   

WEBENCH® Designer LMS3635-Q1

  Min   Max Range
Vin  V 3.30 to 36.0V
Product Option
Vout  V 3.3 to 3.3V
Iout  A ≤ 0.20 to 3.50A
Ambient Temp  °C -40 to 150°C