紧凑型 27W USB Type C 电力输送参考设计
PMP20807
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP20807 参考设计是 USB Type C 电力输送解决方案,可配置为 5V 或 9V 输出。该紧凑型参考设计总体解决方案尺寸为 44mm x 18mm x 7.8mm。LMS3635A 和 TPS25740A 的低静态电流能力可最大限度减少必要的输入功率;该设计在待机模式下的功耗低于 1mW。PMP20807 在 5V 配置下具有高于 93% 的效率,在 9V 配置下具有高于 95% 的效率。 

特性
  • 小尺寸解决方案:44mm x 18mm x 7.8mm
  • 在 5V 输出下效率高于 93%,在 9V 输出下效率高于 95%
  • 待机模式下的输入功率小于 1mW
  • 过流保护

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP20807.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)9.5
Vin (Max) (V)30
Vout (Nom) (V)9
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)27
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17575Q3  30V,N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 不可用
LMS3635-Q1  3.5A/5.5A、36V 同步 400kHz 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS25740A  TPS25740A USB Type-C™ 修订版 1.2 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/9V/15V)  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17575Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
LMS3635-Q1 下载 下载
TPS25740A 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2495 2017年 6月 20日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 525 2017年 6月 20日
ZIP 2522 2017年 6月 20日
PDF 650 2017年 6月 20日
PDF 149 2017年 6月 20日
PDF 63 2017年 6月 20日
PDF 128 2017年 6月 20日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章