LMR51430EVM

适用于 LMR51430 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器的评估模块

LMR51430EVM

立即订购

概述

LMR51430EVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,帮助设计人员评估 LMR51430 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器的运行情况和性能。此电路板包含一个连接使能引脚的跳线连接器。这款 EVM 采用简单引脚,易于使用,包含四层设计。电路板尺寸为 57.8mm x 64mm,每层使用 2oz 的铜平面。

特性
  • 4.5V 至 36V 输入电压范围
  • 精确的 5V 输出电压
  • 高达 3A 输出电流
  • 400kHz 和 1100kHz 开关频率
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR51430 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR51430EVM — LMR51430 evaluation module, 4.5-V to 36-V, 3-A synchronous step-down converter

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 LMR51430 降压稳压器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
证书 LMR51430EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 3月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频