LMR16006Y-Q1

正在供货

通过汽车级认证、具有 28μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 40V(65V 瞬态)、0.6A 降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR36006-Q1 正在供货 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器 High frequency and tight current limit to lower inductor size.

产品详情

Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 36 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000028
Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 36 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000028
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • LMR16006Y-Q1 是一款汽车级产品,符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 -40°C 至 +125°C)
  • 输入电压范围:4V 至 40V,瞬态电压最高达 65V
  • 输出电流最高达 600mA
  • 2.1MHz 开关频率
  • ECO 模式下的超低待机电流为 28µA
  • 1µA 关断电流
  • 支持高占空比运行
  • 可调节的 3.3V 和 5V 固定输出选项
  • 内部补偿
  • 高电压使能输入
  • 内部软启动
  • 过流保护
  • 过热保护
  • 小型总体解决方案尺寸(SOT-6L 封装)

应用范围

  • 汽车
  • 电池供电类设备
  • 工业分布式电源系统
  • 便携式手持仪器
  • 便携式媒体播放器
  • 汽车售后加装配件:视频、全球卫星定位系统 (GPS)、娱乐

All trademarks are the property of their respective owners.

  • LMR16006Y-Q1 是一款汽车级产品,符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 -40°C 至 +125°C)
  • 输入电压范围:4V 至 40V,瞬态电压最高达 65V
  • 输出电流最高达 600mA
  • 2.1MHz 开关频率
  • ECO 模式下的超低待机电流为 28µA
  • 1µA 关断电流
  • 支持高占空比运行
  • 可调节的 3.3V 和 5V 固定输出选项
  • 内部补偿
  • 高电压使能输入
  • 内部软启动
  • 过流保护
  • 过热保护
  • 小型总体解决方案尺寸(SOT-6L 封装)

应用范围

  • 汽车
  • 电池供电类设备
  • 工业分布式电源系统
  • 便携式手持仪器
  • 便携式媒体播放器
  • 汽车售后加装配件:视频、全球卫星定位系统 (GPS)、娱乐

All trademarks are the property of their respective owners.

LMR16006Y-Q1 是一款脉宽调制 (PWM) DC-DC 降压稳压器。 该器件广泛适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。 该稳压器在 ECO 模式下的待机电流为 28μA,非常适合电池供电类系统。 该器件具有 1μA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。 2.1MHz 的固定工作频率使得该器件在使用小型外部组件的同时,仍能够保持较低的输出纹波电压。 该器件在内部实现了软启动和补偿电路,最大限度地减少了与其搭配使用的外部组件数。 LMR16006Y-Q1 经优化可提供高达 600mA 的负载电流, 其反馈电压典型值为 0.765V。 该器件内置多种保护特性:逐脉冲电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护。 LMR16006Y-Q1 采用薄型小外形尺寸晶体管 (SOT)-6L 封装 (2.9mm x 1.6mm)。

LMR16006Y-Q1 是一款脉宽调制 (PWM) DC-DC 降压稳压器。 该器件广泛适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。 该稳压器在 ECO 模式下的待机电流为 28μA,非常适合电池供电类系统。 该器件具有 1μA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。 2.1MHz 的固定工作频率使得该器件在使用小型外部组件的同时,仍能够保持较低的输出纹波电压。 该器件在内部实现了软启动和补偿电路,最大限度地减少了与其搭配使用的外部组件数。 LMR16006Y-Q1 经优化可提供高达 600mA 的负载电流, 其反馈电压典型值为 0.765V。 该器件内置多种保护特性:逐脉冲电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护。 LMR16006Y-Q1 采用薄型小外形尺寸晶体管 (SOT)-6L 封装 (2.9mm x 1.6mm)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR16006Y-Q1 具有高效率 ECO 模式的 SIMPLE SWITCHER 降压稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 8月 13日
技术文章 Automotive LED blinkers made SIMPLE PDF | HTML 2015年 9月 4日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR16006YEVM — LMR16006YEVM 6V 到 60V 输入,5.0V 输出 (600mA) 降压转换器

LMR16006YEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR16006 降压转换器。LMR16006YEVM 在 6V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 600mA 时提供 5.0V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,以便于启用或禁用转换器操作。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

PMP10710 — 采用最佳升压控制器的公告音频参考设计

PMP10710 是一款可用于 100W +100W 立体声或 200W 低音炮应用的 200W 公告音频系统设计。此设计大致分为四个主要级:
  1. 采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 10V 至 15VIN 输入电压(标称为 12VIN),可实现 30V 输出,并且能够为负载提供 6.5A 连续电流。
  2. 采用 TAS5611 D 类器件的 100W + 100W 立体声音频放大器。
  3. 采用 OPA1632 差动放大器的针对立体声输入的单端至差动转换(使用有源低通滤波器)。
  4. 使用 Simple Switcher LM16006 满足所有辅助电源需求。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频