PMP10710
采用最佳升压控制器的公告音频参考设计
PMP10710
概述
PMP10710 是一款可用于 100W +100W 立体声或 200W 低音炮应用的 200W 公告音频系统设计。此设计大致分为四个主要级:
- 采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 10V 至 15VIN 输入电压(标称为 12VIN),可实现 30V 输出,并且能够为负载提供 6.5A 连续电流。
- 采用 TAS5611 D 类器件的 100W + 100W 立体声音频放大器。
- 采用 OPA1632 差动放大器的针对立体声输入的单端至差动转换(使用有源低通滤波器)。
- 使用 Simple Switcher LM16006 满足所有辅助电源需求。
特性
- 升压同步整流,可实现极高效率
- 占用超小面积,适用于 LM5122 实际功率级
- 设计具有单扬声器(低音炮)、双扬声器(立体声)支持
- 在升压器件中自由运行/可同步切换到 1MHz
- 针对 TAS5611 放大器输入的单端输入至差动转换
输出电压选项 | PMP10710.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 15 |
Vout (Nom) (V) | 30 |
Iout (Max) (A) | 6.5 |
Output Power (W) | 195 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LMR16006Y-Q1 — 通过汽车级认证、具有 28μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 40V(65V 瞬态)、0.6A 降压稳压器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10710 Test Results | 2015年 9月 4日 |