LMR14050

正在供货

具有 40μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、40V、5A 2.2MHz 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR51450 正在供货 36V、5A 同步降压转换器 Smaller solution size, higher efficiency and lower EMI.

产品详情

Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 36 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004
Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 36 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 输入电压范围:4V 至 40V
  • 5A 持续输出电流
  • 40µA 超低工作静态电流
  • 90mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
  • 最短导通时间:75ns
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿方便使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能引脚
  • 关断电流:1µA
  • 外部软启动
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 8 引脚 HSOIC PowerPAD 封装

应用范围

  • 汽车电池稳压
  • 工业用电源
  • 电信和数据通信系统
  • 电池供电系统

  • 输入电压范围:4V 至 40V
  • 5A 持续输出电流
  • 40µA 超低工作静态电流
  • 90mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
  • 最短导通时间:75ns
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿方便使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能引脚
  • 关断电流:1µA
  • 外部软启动
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 8 引脚 HSOIC PowerPAD 封装

应用范围

  • 汽车电池稳压
  • 工业用电源
  • 电信和数据通信系统
  • 电池供电系统

LMR14050 器件是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 40V、5A 降压稳压器。 该器件具有 4V 至 40V 的宽输入电压范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。 该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。 并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。 该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。 内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。 并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。 精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。 此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。

LMR14050 器件是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 40V、5A 降压稳压器。 该器件具有 4V 至 40V 的宽输入电压范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。 该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。 并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。 该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。 内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。 并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。 精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。 此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM61460 正在供货 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器 Next-generation 36-V, 6-A converter.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR14050 SIMPLE SWITCHER® 40V 5A、2.2MHz 降压转换器,具有 40μA IQ 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 4月 1日
应用手册 Simple Solution for EMI Filter Stability Issue in DC/DC Converters (Rev. A) 2019年 4月 25日
应用手册 How to Evaluate Junction Temperature Properly with Thermal Metrics (Rev. B) 2019年 3月 29日
应用手册 How SYNC Logic Affects EMI Performance for Dual-Channel Buck Converters 2018年 4月 27日
技术文章 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2018年 4月 17日
应用手册 Design Feedforward Capacitor for LMR14020 2017年 12月 20日
应用手册 How to Evaluate the Maximum Inductor in Internal Compensation PCM Buck Converter 2017年 9月 20日
应用手册 Extending Buck Regulator to Positive Buck-Boost Configuration 2017年 9月 2日
EVM 用户指南 LMR14050EVM User's Guide 2015年 1月 30日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR14050SEVM — LMR14050SEVM 7V 至 36V 输入、5.0V/3.3V 输出 (5A) 降压转换器

LMR14050SEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR14050S 降压转换器。LMR14050SEVM 在 7V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 5A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器操作、更改输出电压以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR14050S PSPICE Transient Model

SNVM708.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR14050S Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM923.ZIP (6 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01458 — 用于超声波 CW 脉冲发生器的低噪声固定压降 ±2.5 至 ±12VOUT 3A 电源参考设计

此参考设计允许数字化可编程电源通过 24V 总线为连续波 (CW) 模式的超声波发射电路供电。在用户软件控制下,有两个可调节的输出(±2.5 至 ±12V)。这些输出可提供高达 2A 且纹波和噪声极低的正负稳压器输出。通过并行添加更多稳压器,可扩展电源以提供高达 3A 的更高输出电流。电源还可与外部时钟同步。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10743 — 采用 LM14050 和 LMZ20502 的 7V 至 40V 宽输入 3 输出 SIMPLE SWITCHER® 参考设计

The reference design shows the wide input voltage capability, simple layout, and small solution size of the LMR14050 SIMPLE SWITCHER® Buck Converter and the LMZ20502 Nano Module. The LMR14050 provides a 5V output rail which feeds into two LMZ20502 Nano Modules.  The modules provide a 3.3V (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10680 — 4.5V 至 24V 宽输入、5V/2A 负输出非同步转换器参考设计

PMP10680 参考设计是一款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -5V 输出,能够为负载提供 2A 连续电流。凭借负输出和自正输入,此参考设计可用于双极放大器/ADC/DAC 电源。内部补偿有助于提高易用性。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频