PMP10680

4.5V 至 24V 宽输入、5V/2A 负输出非同步转换器参考设计

PMP10680

设计文件

概述

PMP10680 参考设计是一款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -5V 输出,能够为负载提供 2A 连续电流。凭借负输出和自正输入,此参考设计可用于双极放大器/ADC/DAC 电源。内部补偿有助于提高易用性。

特性
  • 采用降压转换器的负输出
  • 4.5V 至 24V 宽输入电压范围
  • 内部补偿
  • 简便易用
输出电压选项 PMP10680.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 24
Vout (Nom) (V) -5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU834.PDF (965 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRG92.PDF (153 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRG93.PDF (52 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAP5.ZIP (96 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LMR14050具有 40μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、40V、5A 2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10680 Test Results 2015年 3月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频