LMR14010A

正在供货

具有高效 Eco-Mode 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 40V、1A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LMR54410 正在供货 具有 80µA IQ 的 4.5V 至 36V、1A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 Smaller footprint, lower quiescent current, FPWM and PFM options.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 30 Iq (typ) (µA) 30 Duty cycle (max) (%) 96
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 30 Iq (typ) (µA) 30 Duty cycle (max) (%) 96
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 输入电压范围:4V 至 40V,具有高达 45V 的瞬态保护
  • 0.7MHz 开关频率
  • 凭借 Eco-mode,可在轻负载下实现超高效率
  • 低压降运行
  • 输出电流高达 1A
  • 精密使能输入
  • 过流保护
  • 内部补偿
  • 内部软启动
  • 小型总体设计尺寸(TSOT-6L 封装)
  • 使用 LMR14010A 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 输入电压范围:4V 至 40V,具有高达 45V 的瞬态保护
  • 0.7MHz 开关频率
  • 凭借 Eco-mode,可在轻负载下实现超高效率
  • 低压降运行
  • 输出电流高达 1A
  • 精密使能输入
  • 过流保护
  • 内部补偿
  • 内部软启动
  • 小型总体设计尺寸(TSOT-6L 封装)
  • 使用 LMR14010A 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMR14010A 是一款 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于各种工业和汽车应用。1µA 的超低关断电流可延长电池寿命。工作频率固定在 0.7MHz,从而允许使用小型外部元件,同时能够更大程度地降低输出纹波电压。在内部实现了软启动和补偿电路,从而限制了外部组件的数量。

LMR14010A 经优化可提供高达 1A 的负载电流。该器件具有 0.765V 的标称反馈电压。

该器件内置多种保护特性,例如逐脉冲电流限制、热感应和应对功耗过大的热关断。LMR14010A 采用薄型 TSOT-6L 封装 (2.9mm × 1.6mm × 0.85mm)。

LMR14010A 是一款 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于各种工业和汽车应用。1µA 的超低关断电流可延长电池寿命。工作频率固定在 0.7MHz,从而允许使用小型外部元件,同时能够更大程度地降低输出纹波电压。在内部实现了软启动和补偿电路,从而限制了外部组件的数量。

LMR14010A 经优化可提供高达 1A 的负载电流。该器件具有 0.765V 的标称反馈电压。

该器件内置多种保护特性,例如逐脉冲电流限制、热感应和应对功耗过大的热关断。LMR14010A 采用薄型 TSOT-6L 封装 (2.9mm × 1.6mm × 0.85mm)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR14010A 具有高效 Eco-mode 的 4V 至 40V、1A 降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 9日
EVM 用户指南 LMR14010AEVM Evaluation Board Guide 2018年 1月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR14010AEVM — 1A 异步降压转换器评估模块

The LMR14010A is a simple, easy-to-use, 1-A Asynchronous step-down converter with fixed 700 kHz in SOT23-6 package. The LMR14010AEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14010A step-Down Converter. The LMR14010AEVM operates from 6 V to 18 V input (12 V nominal) and (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频