LMR14010AEVM

1A 异步降压转换器评估模块

LMR14010AEVM

立即订购

概述

The LMR14010A is a simple, easy-to-use, 1-A Asynchronous step-down converter with fixed 700 kHz in SOT23-6 package. The LMR14010AEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14010A step-Down Converter. The LMR14010AEVM operates from 6 V to 18 V input (12 V nominal) and provides a 5-V output at 1 A. The board has jumper connector to enable or disable the converter operation.

特性
  • 4 V to 40 V Input Voltage Range
  • Accurate 5-V Output
  • Up to 1-A output Current
  • Switching Frequency 700 KHz
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LMR14010A 具有高效 Eco-Mode 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 40V、1A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR14010AEVM — 1A 异步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LMR14010AEVM Evaluation Board Guide 2018年 1月 11日
数据表 LMR14010A 4V to 40V, 1A Step-Down Converter With High Efficiency Eco-mode 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 2日
证书 LMR14010AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 LMR14010A 4V 至 40V、1A 降压转换器 - 具有高效 Eco-mode 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 3月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频