LMH3401
- 在直流到 2GHz 的频率范围内具有优异的单端到差分转换性能
- 7GHz,–3dB 带宽
- 2GHz 时具备出色的二次谐波 (HD2) 和三次谐波 (HD3) 性能:
- 10MHz 时为 –96 (HD2),–102 (HD3)
- 500MHz 时为 –79 (HD2),–77 (HD3)
- 1GHz 时为 –64 (HD2),–72 (HD3)
- 2GHz 时为 –55 (HD2),–40 (HD3)
- 2GHz 时达到最佳 OIP3 性能:
- 200MHz 时为 45dBm
- 1GHz 时为 33dBm
- 2GHz 时为 24dBm
- 固定单端到差分电压增益:16dB
- 噪声因数:200MHz (RS = 50Ω) 时为 9dB
- 转换率:18,000V/μs
- 支持单电源或分离电源供电
- 掉电功能
- 电源电流:55mA
应用
- 每秒千兆次采样 (GSPS) 模数转换器 (ADC) 驱动器
- 用于高速数据采集的 ADC 驱动器
- 用于基于微波的 1GBPS 以太网的 ADC 驱动器
- 数模转换器 (DAC) 缓冲器
- 宽带增益级
- 单端到差分转换
- 电平转换器
All trademarks are the property of their respective owners.
LMH3401 是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速时域应用进行优化的超高性能差分放大器。 此器件非常适合驱动模数转换器 (ADC) 时需要进行单端到差分转换的直流耦合或交流耦合应用。 LMH3401 在单端输入到差分输出模式或差分输入到差分输出模式下工作时产生的二阶和三阶失真非常低。
片上电阻简化了印刷电路板 (PCB) 实现,并能够在 2GHz 的可用带宽内提供最高性能。 此性能使得 LMH3401 非常适合测试和测量、宽带通信以及高速数据采集等应用。 该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。 此器件的工作电源电压介于 3.3V 到 5.0V 之间;并且支持双电源供电以满足特定应用需求。
使用 5.0V 电源且达到 275mW 的超低功耗时才能实现这一性能等级。 掉电功能还可实现节能。 LMH3401 通过德州仪器 (TI) 的高级互补 BiCMOS 工艺制成,并采用节省空间的 14 引脚超薄四方扁平无引线 (UQFN) 封装,规定的工作温度范围为 –40°C 到 85°C。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMH3401 7GHz 超宽带固定增益全差分放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 12月 31日 |
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
| 应用手册 | ADC32RF45: Amplifier to ADC Interface (Rev. A) | 2016年 9月 7日 | ||||
| EVM 用户指南 | LMH3401EVM Evaluation Module | 2014年 8月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMH3401EVM — LMH3401 评估模块
The LMH3401EVM is an evaluation module for the single LMH3401 amplifier in a 14-lead high performance RF package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test (...)
TSW54J60EVM — TSW54J60 评估模块
TSW54J60EVM 是一种评估模块 (EVM),可用于对德州仪器 (TI) 的 ADS54J60、LMH3401、LMH6401 和 LMK04828 器件进行评估。ADS54J60 是一款 16 位、1 GSPS 的低功耗模数转换器 (ADC),拥有具备 JESD204B 接口的缓冲模拟输入和输出。LMH3401 是一款具有超宽带宽和固定增益 (16dB) 的全差动放大器。LMH6401 是一款具有超宽带宽的数字可变增益放大器,最大增益为 26dB。两款放大器都能进行直流或交流耦合。
EVM 在两个通道中都具有一个 400MHz 低通滤波器,用于进行信号调节。LMK04828 (...)
TIDA-00823 — 带交直流耦合固定增益放大器的 16 位 1GSPS 数字化仪参考设计
TIDA-00822 — 具有交流和直流耦合型可变增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN (RMS) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。