TSW54J60EVM

TSW54J60 评估模块

TSW54J60EVM

立即订购

概述

TSW54J60EVM 是一种评估模块 (EVM),可用于对德州仪器 (TI) 的 ADS54J60、LMH3401、LMH6401 和 LMK04828 器件进行评估。ADS54J60 是一款 16 位、1 GSPS 的低功耗模数转换器 (ADC),拥有具备 JESD204B 接口的缓冲模拟输入和输出。LMH3401 是一款具有超宽带宽和固定增益 (16dB) 的全差动放大器。LMH6401 是一款具有超宽带宽的数字可变增益放大器,最大增益为 26dB。两款放大器都能进行直流或交流耦合。

EVM 在两个通道中都具有一个 400MHz 低通滤波器,用于进行信号调节。LMK04828 提供一个超低抖动和相位噪声的 ADC 采样时钟,以及系统参考时钟和器件采样时钟,从而实现一套完整的 JESD204B 子类 1 计时解决方案。

对 ADS54J60、LMH6401 和 LMK04828 的控制是通过一种易用的软件 GUI 进行的,可针对各种使用情况进行快速配置。

TSW54J60EVM 可通过高速 FMC 连接器直接连接到 TSW14J56EVM 数据采集硬件。使用 TSW14J56EVM 时,也可使用高速数据转换器专业软件进行数据采集和分析支持。

特性
  • 灵活变压器与模拟输入在 LMH6401 通道上耦合,从而支持各种源和频率
  • 针对交流或直流耦合、单端或差动输入的选项
  • 易于使用的软件 GUI 支持通过一个 USB 接口针对各种情况对 ADS54J60、LMH6401 和 LMK04828 进行配置
  • 使用高速数据转换器专业软件快速评估 ADC 性能
  • 轻松连接至 TSW14J56EVM 采集卡

USB cable
Power Cable Assy

高速 ADC (≥10MSPS)
ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)

 

射频 FDA
LMH3401 7GHz、超宽带、全差动放大器

 

时钟抖动清除器和同步器
LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TSW54J60EVM — 400MHz 输入带宽数字转换器:双通道 16 位 1GSPS ADC 以及固定或可变增益宽带放大器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI

支持的产品和硬件
下载

SLAC594 ADS54Jxx EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.0J
发布日期: 04 五月 2023
lock ADS54Jxx EVM GUI (zip)  — 212552 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
接收器
ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
高速 ADC (≥10MSPS)
ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
硬件开发
评估板
ADS54J20EVM ADS54J20 双通道 12 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J40EVM ADS54J40 双通道 14 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J42EVM ADS54J42 双通道 14 位 625MSPS 模数转换器评估模块 ADS54J60EVM ADS54J60 双通道 16 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J66EVM ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器评估模块 ADS54J69EVM ADS54J69 双通道 16 位 500MSPS 模数转换器评估模块 ADS58J63EVM ADS63J58 评估模块 TSW54J60EVM TSW54J60 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac594 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac594j/slac594j.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC594. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TSW54J60 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2015年 9月 21日
证书 TSW54J60EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
设计指南 TSW54J60 Design Package 2015年 10月 19日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J50EVM 数据采集/图形发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-6.5Gbps) 的数据转换器 EVM

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频