LM76005
-
-
可帮助进行功能安全系统设计的文档
-
- 专为 条件严苛的工业应用设计
- 高达 65V 的输入瞬态保护
-
进行了优化,可满足低 EMI 要求
- 引脚可选式 FPWM 运行
- 可调频率范围:200kHz 至 500kHz
- 以预偏置输出电压启动
- 保护特性:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
- 适用于可扩展电源
- 与以下器件引脚兼容:
- 输出电压:1V 至 95% VIN
- 与外部时钟保持同步
- 可调软启动(默认为 6.3ms)
- 在整个负载范围内具有低功率耗散
- 稳压静态电流 15µA
- 400kHz(12VIN、5VOUT、2A)时的效率为 95%
- PFM 效率在 10mA(12VIN、5VOUT)时为 92%
- 具有用于提升效率的外部偏置选项
- 使用 LM76005 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM76005 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够以高达 60V 的输入电压驱动高达 5A ( LM76005) 的负载电流。容差高达 65V,有助于轻松实现输入涌流保护。
LM76005 采用峰值电流模式控制,能够以很小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。PWM 和 PFM 模式之间无缝转换,以及超低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,均确保在整个负载范围内实现卓越的效率。
该器件需要的外部组件很少,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI ( CISPR22) 和热性能。LM76005 的小型解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。
LM76005 器件采用具有可湿性侧面的 WQFN 30 引脚无引线封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM76005 3.5V 至 60V、5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 10月 16日 |
用户指南 | LM76005QEVM 用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 12月 17日 | |
功能安全信息 | LM76005 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 12月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM76005QEVM — 3.5V 至 60V、5A 同步降压转换器评估模块
LM76005QEVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LM76005 和 LM76005-Q1 同步降压转换器。此 EVM 的输入电压范围为 3.5V 至 60V,可提供 3.3V/5A 或 5V/5A 的输出。
参考设计
PMP23300 — 60W USB Type-C® 电力输送宽输入降压转换器参考设计
此参考设计是一款在标准功率范围 (SPR) 内运行的 60W USB Type-C® 电力输送 (PD) 设计,采用 TPS65987D USB Type-C 和 USB PD 控制器、LM76005 同步降压转换器、LMR36506 同步降压转换器和 TPD62300A USB Type-C 端口保护器。此设计使用 30V 至 60V 宽输入降压转换器来调节至 5V、9V、15V 和 20V USB-C SPR 电压典型值。20V 时的最大额定功率为 60W,峰值效率为 96.8%。
测试报告: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RNP) | 30 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点