主页 电源管理 电源开关 理想二极管/ORing 控制器

LM74202-Q1

正在供货

具有集成 FET 的 4.2V 至 40V、2.2A 300uA IQ 汽车理想二极管

产品详情

Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 40 Number of channels 1 Features Adjustable current limit, Analog current monitor, Automotive load dump compatibility, Gate ON/OFF control, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.3 Iq (max) (mA) 0.4 FET Integrated back-to-back FET Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -10 Design support Calculation Tool, EVM, Simulation Model Rating Automotive Imax (A) 2.2 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.016 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 40 Number of channels 1 Features Adjustable current limit, Analog current monitor, Automotive load dump compatibility, Gate ON/OFF control, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.3 Iq (max) (mA) 0.4 FET Integrated back-to-back FET Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -10 Design support Calculation Tool, EVM, Simulation Model Rating Automotive Imax (A) 2.2 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.016 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
    • AEC-Q100-012 A 级短路可靠性
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C6
  • 4.2V 至 40V 工作电压,最大值 42V
  • 集成反向输入极性保护,低至 -40V
  • 总 RON 为 150mΩ 的集成背对背 MOSFET
  • 高达 55V 的瞬态抗扰度
  • 0.1A 至 2.23A 可调节电流限制
    (1A 时精确度为 ±5%)
  • ISO7637 和 ISO16750-2 测试期间的负载保护
  • 电池短路和接地短路保护
  • 反向电流阻断,可提供输出对电池短路保护
  • IMON 电流指示器输出(精度为 ±8.5%)
  • 低静态电流(工作时为 285µA,关断时为 16µA)
  • 可调节的 UVLO、OVP 切断、浪涌电流控制
  • 可选电流限制故障响应选项(自动重试、闭锁、CB 模式)
  • 采用易于使用的 16 引脚 HTSSOP 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
    • AEC-Q100-012 A 级短路可靠性
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C6
  • 4.2V 至 40V 工作电压,最大值 42V
  • 集成反向输入极性保护,低至 -40V
  • 总 RON 为 150mΩ 的集成背对背 MOSFET
  • 高达 55V 的瞬态抗扰度
  • 0.1A 至 2.23A 可调节电流限制
    (1A 时精确度为 ±5%)
  • ISO7637 和 ISO16750-2 测试期间的负载保护
  • 电池短路和接地短路保护
  • 反向电流阻断,可提供输出对电池短路保护
  • IMON 电流指示器输出(精度为 ±8.5%)
  • 低静态电流(工作时为 285µA,关断时为 16µA)
  • 可调节的 UVLO、OVP 切断、浪涌电流控制
  • 可选电流限制故障响应选项(自动重试、闭锁、CB 模式)
  • 采用易于使用的 16 引脚 HTSSOP 封装

LM74202-Q1 器件是一款功能丰富的紧凑型 40V 集成式理想二极管,具有一整套保护 特性。宽电源输入范围允许控制 12V 汽车电池驱动 应用。此器件可以承受并保护由高达 ±40V 的正负电源供电的负载。负载、电源和器件保护还具有许多可编程 特性 ,包括过流保护、浪涌电流控制、过压保护和欠压阈值保护。此器件内部可靠的保护控制模块以及 40V 额定电压简化了针对 ISO 标准脉冲测试的系统设计。

借助关断引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用和禁用,还可以将器件置于低电流关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供故障输出和精密电流监视输出。MODE 引脚可用于在三种电流限制故障响应(断路器、闭锁以及自动重试模式)之间灵活地对器件进行配置。此器件可监视 V(IN) 和 V(OUT),以便在 V(IN) < (V(OUT)-10mV) 时提供反向电流阻断。该功能可在输出端发生电池短路故障期间保护系统总线不受过压影响,并且有助于在电源故障和欠压条件下满足保持电压的要求。

此器件采用 5mm × 4.4mm 16 引脚 HTSSOP,额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

LM74202-Q1 器件是一款功能丰富的紧凑型 40V 集成式理想二极管,具有一整套保护 特性。宽电源输入范围允许控制 12V 汽车电池驱动 应用。此器件可以承受并保护由高达 ±40V 的正负电源供电的负载。负载、电源和器件保护还具有许多可编程 特性 ,包括过流保护、浪涌电流控制、过压保护和欠压阈值保护。此器件内部可靠的保护控制模块以及 40V 额定电压简化了针对 ISO 标准脉冲测试的系统设计。

借助关断引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用和禁用,还可以将器件置于低电流关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供故障输出和精密电流监视输出。MODE 引脚可用于在三种电流限制故障响应(断路器、闭锁以及自动重试模式)之间灵活地对器件进行配置。此器件可监视 V(IN) 和 V(OUT),以便在 V(IN) < (V(OUT)-10mV) 时提供反向电流阻断。该功能可在输出端发生电池短路故障期间保护系统总线不受过压影响,并且有助于在电源故障和欠压条件下满足保持电压的要求。

此器件采用 5mm × 4.4mm 16 引脚 HTSSOP,额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM76202-Q1 正在供货 具有集成 FET 的 4.2V 至 60V、2.2A 300uA IQ 汽车理想二极管 Same functionality and size with 60-V max operating voltage

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有过压和过流保护的 LM74202-Q1 40V、2.2A 集成式理想二极管 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 9月 3日
应用手册 理想二极管基础知识 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 26日
应用简报 Plug and Play Automotive Protection with Integrated FET Ideal Diode - LM76202-Q1 2019年 6月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM76202-Q1EVM — LM76202-Q1 理想二极管评估模块

The LM76202-Q1EVM allows reference circuit evaluation of TI's LM76202-Q1 and LM74202-Q1 ideal diodes. The LM76202-Q1 device is 4.5 V to 60 V, 2.23-A ideal diode and the LM74202-Q1 device is 4.5 V to 40 V, 2.23-A ideal diode.  Both devices have reverse battery protection, overvoltage, (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM76202XQ1 PSPICE Model

SLVMD51.ZIP (306 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC789 LM76202-Q1 and LM74202-Q1 Design Calculator

Spreadsheet calculator helpful in selecting the design parameters for the desired application.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
理想二极管/ORing 控制器
LM74202-Q1 具有集成 FET 的 4.2V 至 40V、2.2A 300uA IQ 汽车理想二极管 LM76202-Q1 具有集成 FET 的 4.2V 至 60V、2.2A 300uA IQ 汽车理想二极管
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
PMP41078 — 采用 GaN HEMT 的高压转低压直流/直流转换器参考设计

此参考设计介绍了一款采用 650V 氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT)的 3.5kW 高压转低压直流/直流转换器。采用 LMG3522R030 作为初级开关可使该转换器在高开关频率下工作。在此设计中,转换器使用了尺寸更小的变压器。为了轻松满足有源钳位金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的热性能要求,转换器使用了双通道有源钳位电路。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频