选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SLVC789

LM76202-Q1 and LM74202-Q1 Design Calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.1
发布日期: 07 十二月 2023

LM74202-Q1 & LM76202-Q1 Design Calculator

MD5 校验和
产品
理想二极管/ORing 控制器
LM74202-Q1 具有集成 FET 的 4.2V 至 40V、2.2A 300uA IQ 汽车理想二极管 LM76202-Q1 具有集成 FET 的 4.2V 至 60V、2.2A 300uA IQ 汽车理想二极管

文档

Describing changes done between V1.0 and V1.1

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc789 or www.ti.com/lit/xx/slvc789/slvc789.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC789. Please update any bookmarks accordingly.