LM5122-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有多相功能的汽车类宽输入同步升压控制器

 

模型 (6)

标题 种类 类型 日期
LM5122 Dual-Phase TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2016年 8月 18日
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日
LM5122 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2015年 5月 26日
LM5122 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2015年 5月 26日
LM5122 Unencrypted PSice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 3月 2日
LM5122 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 9月 16日

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
LM5122EVM-1PH 同步升压控制器评估模块 LM5122EVM-1PH 评估模块和开发板
LM5122EVM-2PH 同步升压控制器评估模块 LM5122EVM-2PH 评估模块和开发板
TPS92662-Q1 六通道矩阵评估模块 TPS92662EVM6-900 评估模块和开发板
TPS92662A-Q1 LED Matrix Manager Evaluation Board TPS92662AEVM6-104 评估模块和开发板
TPS92663-Q1 六通道矩阵评估模块 TPS92663EVM6-901 评估模块和开发板

参考设计

适用于 ADAS 应用的 28W/49W 汽车类升压转换器参考设计

该参考设计采用汽车同步升压转换器,该转换器可配置为两种不同的输出电压。5.0V 的稳压输入电压转换为 8.0V 或 14.0V。两种输出电压的最大负载电流均为 3.5A。该设计经过空间优化,适合 30mm x 50mm 的区域,以适应 ADAS 应用。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
35V 输入、38 至 55 V 输出的多相升压 PMP7869 Texas Instruments 参考设计
具有电池反向保护功能的汽车升压转换器 PMP7936 Texas Instruments 参考设计
同步升压,过冲时输出跟随输入 PMP7896 Texas Instruments 参考设计
多相升压转换器 PMP7850 Texas Instruments 参考设计
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM5122-Q1

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 65.0V
输出电压  V 4.5 to 100V
输出电流  A ≤ 20A
环境温度  °C -40 to 125°C