LM5122-Q1 具有多相功能的汽车类宽输入同步升压控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

LM5122-Q1 (正在供货)

具有多相功能的汽车类宽输入同步升压控制器

 

描述

LM5122 是一款具有多相功能的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器 优化。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。

开关频率可编程至高达 1MHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用型 N 通道 MOSFET 栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选的二极管仿真模式还支持非连续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。

一个内部电荷泵可实现高侧同步开关的 100% 占空比(旁路运行)。一个 180° 相移时钟输出可实现简单的多相位交错配置。其他 功能 包括热关断、频率同步、间断模式电流限制和可调线路欠压锁定。

特性

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 最大输入电压:65V
  • 最小输入电压:3V(启动时为 4.5V)
  • 输出电压高达 100V
  • 旁路 (VOUT = VIN) 运行
  • 1.2V 基准电压,精度为 ±1%
  • 自由运行和同步开关频率最高可达 1MHz
  • 峰值电流模式控制
  • 稳健耐用的 3A 集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限制
  • 间断模式过载保护
  • 可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流:9µA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程跳周期模式可减少待机功耗
  • 允许使用外部 VCC 电源
  • 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流感应功能
  • 多相功能
  • 热增强型 20 引脚 HTSSOP
  • 使用 LM5122 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM5122-Q1

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 65.0V
输出电压  V 4.5 to 100V
输出电流  A ≤ 20A
环境温度  °C -40 to 125°C

参数

与其它产品相比 升压控制器(外部开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Type Package Group
LM5122-Q1 立即下单 3     65     3     100     1     50     1000     4     Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
100     -40 to 125     Automotive     Controller     HTSSOP | 20    
LM25122-Q1 立即下单 3     42     3     50     1     50     600     4     Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Synchronous Rectification    
100     -40 to 125     Automotive     Controller     HTSSOP | 20    
LM3481-Q1 立即下单 2.97     48     1.275     500     1     100     1000     3.7     Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable    
85     -40 to 125     Automotive     Controller     VSSOP | 10    
LM5020 立即下单 13     100     1.25     300     1     175     1000     2     Enable
Frequency Synchronization
Pre-Bias Start-Up    
80     -40 to 125     Catalog     Controller     VSSOP | 10
WSON | 10    
LM5022 立即下单 6     60     1.25     300     1     170     2200     3.5     Enable
Frequency Synchronization
UVLO Adjustable    
90     -40 to 125     Catalog     Controller     VSSOP | 10    
LM5022-Q1 立即下单 3     60     1.25