LM5050-2
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
高侧 ORing FET 控制器

高侧 ORing FET 控制器 - LM5050-2
数据表
 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
LM5050-2 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2012年 11月 5日
LM5050-2 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2012年 11月 5日
LM5050-1 PSPICE Model PSpice Model ZIP 2012年 1月 16日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于 LM5050-2 的评估板 LM5050MK-2EVAL 评估模块和开发板

参考设计

适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
12Vin OR-ing 电路设计 (12V@7.5A) PMP7824 Texas Instruments 参考设计