具有精密电流和功率限值的 100W、24V 高效、高 PF 工业电源
TIDA-00701
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00701 是 100W、24V 工业交流-直流电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计具有使用 UCC28051 PFC 控制器设计的前端功率因数校正 (PFC) 电路,后跟使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) CC-CV 反激式控制器实现的准谐振反激式转换器,内置了所有必要的保护机制。硬件设计经测试符合传导发射、浪涌和 EFT 要求。

此参考设计的突出亮点为:

  • 设计中所含的组件数减少,符合 NEC 2 类和限功率电源 (LPS) 规范
  • 符合能源之星评级和 2013 欧盟生态设计指令能源相关产品 (ErP) Lot 6
  • 符合严格的电流 THD 规范
  • 强大的输出电源保护,可免受输出过流、输出短路、输出过压和过热情况的损害

特性
  • 85VAC 至 265VAC 的宽工作输入范围,可在整个范围提供全功率。
  • 旨在驱动各种功率高达 100W 的下游 24V 工业系统和电机驱动器。
  • 针对宽负载范围(从 40% 到 100% 的负载)实现高效率(115VAC 时为 88%,230VAC 时高于 89%)。在工作环境温度高达 60°C 的情况下无需外部冷却
  • 针对 100% 负载在 115VAC 和 230VAC 实现大于 0.97 的高功率因数。符合 IEC 61000-3-2(A 类)要求的最新 THD 规程。
  • 不超过 ±1% 的高精度电流限制可确保为整个交流输入电压范围提供最大功率。
  • 小于 200mW 的极低待机功耗。
  • 以高达 8500uF 的高负载电容启动
  • 用于并联多个模块的内置无损耗 ORing
  • 符合传导发射标准 EN55011 B 类、EFT 规范 IEC6000-4-4 3 级和浪涌规范 IEC61000-4-5 3 级的要求。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18504Q5A  40V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5050-2  高侧 ORing FET 控制器  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMP302  引脚可选跳变点、工作电压为 1.4V 的温度开关系列  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24630  UCC24630 具有低待机功耗的同步整流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28051  适用于需要符合 IEC 61000-3-2 标准的中低功率应用的 PFC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28740  具有光电耦合器反馈的恒压、恒流反激控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18504Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载 下载
LM5050-2 下载 下载
TMP302 下载 下载
UCC24630 下载 下载
UCC28051 下载 下载
下载 下载
UCC28740 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 231 2015年 10月 9日
PDF 1088 2011年 6月 3日
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3139 2016年 8月 13日 下载最新的英文版本 (Rev.B)
PDF 2921 2017年 4月 25日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3149 2015年 10月 2日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 675 2015年 9月 18日
ZIP 2972 2015年 9月 18日
PDF 2121 2015年 9月 18日
PDF 258 2015年 9月 18日
PDF 115 2015年 9月 18日
PDF 342 2015年 9月 18日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
具有精密电压、电流和功率限值的 60W、24V 高效工业电源  TIDA-00702  TI Designs

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章