LM5050-2
- Wide Operating Input Voltage Range: +6V to +75V
- +100 Volt Transient Capability
- Charge Pump Gate Driver for External N-Channel MOSFET
- MOSFET Diagnostic Test Mode
- Fast 50ns Response to Current Reversal
- 2A Peak Gate Turn-off Current
- Minimum VDS Clamp for Faster Turn-off
- Package: SOT-6 (Thin SOT23-6)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM5050-2 High Side OR-ing FET Controller operates in conjunction with an external MOSFET as an ideal diode rectifier when connected in series with a power source. This OR-ing controller allows MOSFETs to replace diode rectifiers in power distribution networks thus reducing both power loss and voltage drops.
The LM5050-2 controller provides charge pump gate drive for an external N-Channel MOSFET and a fast response comparator to turn off the FET when current flows in the reverse direction. The LM5050-2 can connect power supplies ranging from +6V to +75V and can withstand transients up to +100V.
The LM5050-2 also provides a FET test diagnostic mode which allows the system controller to test for shorted MOSFETs.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM5050-2 High Side OR-ing FET Controller 数据表 (Rev. B) | 2013年 3月 8日 | |||
应用手册 | 理想二极管基础知识 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 5月 26日 | |
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
用户指南 | AN-2051 LM5050-2EVAL Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM5050MK-2EVAL — 用于 LM5050-2 的评估板
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00702 — 具有精密电压、电流和功率限值的 60W、24V 高效工业电源
参考设计的突出亮点:
- 设计中所含的组件数减少,符合 NEC 2 类和限功率电源 (LPS) 规范
- 符合能源之星评级和 2013 欧盟生态设计指令能源相关产品 (ErP) Lot 6
- 强大的输出电源保护,可免受输出过流、输出短路、输出过压和过热情况的损害
TIDA-00701 — 具有精密电流和功率限值的 100W、24V 高效、高 PF 工业电源
此参考设计的突出亮点为:
- 设计中所含的组件数减少,符合 NEC 2 类和限功率电源 (LPS) 规范
- 符合能源之星评级和 2013 欧盟生态设计指令能源相关产品 (ErP) Lot 6
- 符合严格的电流 THD (...)
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。