LM5021

正在供货

30V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback, Forward Rating Catalog Features CCM, DCM, Frequency synchronization, Leading edge blanking, Secondary-side regulated, Skip cycle mode, Slope compensation Duty cycle (max) (%) 80
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback, Forward Rating Catalog Features CCM, DCM, Frequency synchronization, Leading edge blanking, Secondary-side regulated, Skip cycle mode, Slope compensation Duty cycle (max) (%) 80
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 超低启动电流(最大值为 25µA)
  • 电流模式控制
  • 跳周期模式,可降低待机功耗
  • 单电阻可编程振荡器
  • 同步振荡器
  • 可调软启动
  • 集成 0.7A 峰值电流栅极驱动器
  • 直接光耦合器接口
  • 最大占空比限制(LM5021-1 为 80%,LM5021-2 为 50%)
  • 斜率补偿(仅限 LM5021-1)
  • 带滞后的欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 逐周期过流保护
  • 针对持续过载保护的断续模式
  • 电流感测信号的前缘消隐
  • 封装:超薄小外形尺寸 (VSSOP-8) 或塑料双列直插式 (PDIP-8) 封装

应用

  • 断续导通模式 (DCM)/连续导通模式 (CCM) 反激转换器
  • 工业电源转换
  • 智能电表和音频放大器的开关模式电源 (SMPS)
  • 楼宇自动化和白色家电 SMPS
  • 隔离电信电源

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 超低启动电流(最大值为 25µA)
  • 电流模式控制
  • 跳周期模式,可降低待机功耗
  • 单电阻可编程振荡器
  • 同步振荡器
  • 可调软启动
  • 集成 0.7A 峰值电流栅极驱动器
  • 直接光耦合器接口
  • 最大占空比限制(LM5021-1 为 80%,LM5021-2 为 50%)
  • 斜率补偿(仅限 LM5021-1)
  • 带滞后的欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 逐周期过流保护
  • 针对持续过载保护的断续模式
  • 电流感测信号的前缘消隐
  • 封装:超薄小外形尺寸 (VSSOP-8) 或塑料双列直插式 (PDIP-8) 封装

应用

  • 断续导通模式 (DCM)/连续导通模式 (CCM) 反激转换器
  • 工业电源转换
  • 智能电表和音频放大器的开关模式电源 (SMPS)
  • 楼宇自动化和白色家电 SMPS
  • 隔离电信电源

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

LM5021 离线式脉宽调制 (PWM) 控制器包含有实现采用电流模式控制的高效离线式单端反激/正激电源转换器所需的所有特性。 LM5021 包含超低 (25μA) 启动电流特性,可最大程度降低高压启动网络中的功耗。 跳周期模式可降低轻负载条件下的功耗,从而实现节能应用(ENERGY STAR®、CECP 等)。 附加特性包括欠压锁定、逐周期电流限制、断续模式过载保护、斜率补偿、软启动和振荡器同步功能。 这款高性能 8 引脚 IC 的总传播延迟不到 100ns,并且能够通过单个电阻设定 1MHz 的振荡器。

LM5021 离线式脉宽调制 (PWM) 控制器包含有实现采用电流模式控制的高效离线式单端反激/正激电源转换器所需的所有特性。 LM5021 包含超低 (25μA) 启动电流特性,可最大程度降低高压启动网络中的功耗。 跳周期模式可降低轻负载条件下的功耗,从而实现节能应用(ENERGY STAR®、CECP 等)。 附加特性包括欠压锁定、逐周期电流限制、断续模式过载保护、斜率补偿、软启动和振荡器同步功能。 这款高性能 8 引脚 IC 的总传播延迟不到 100ns,并且能够通过单个电阻设定 1MHz 的振荡器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM5021-Q1 正在供货 汽车类 30V、1MHz 电流模式 PWM 控制器 Automotive qualified version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5021 AC-DC 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2015年 8月 21日
功能安全信息 LM5021 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 9月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Power Tips: Design considerations of high-voltage converters in a cascode MOSFET PDF | HTML 2015年 11月 3日
应用手册 AN-2102 LM3464 and LM5021 DHC 25W Reference Designs (Rev. A) 2013年 5月 1日
用户指南 Load Detecting Power Supply User Guide 2012年 1月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LM5021 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM012.ZIP (623 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5021-1 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM454.TSC (552 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5021-1 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM455.ZIP (19 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5021-2 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM453.TSC (552 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5021-2 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM452.ZIP (18 KB) - TINA-TI Spice Model
CAD/CAE 符号

Load Detecting Power Supply CAD Files

SNVC021.ZIP (458 KB)

许多 TI 参考设计都包括 LM5021

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频