LM5002
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
宽输入电压 0.5A 开关模式稳压器

宽输入电压 0.5A 开关模式稳压器 - LM5002
数据表
 

模型 (5)

标题 种类 类型 日期
LM5002 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 3月 30日
LM5002 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2013年 11月 29日
LM5002 TINA-TI LOAD Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2013年 11月 29日
LM5002 TINA-TI STARTUP Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2013年 11月 29日
LM5002 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 4月 19日

参考设计

适用于 25W PLC 控制器单元的输入保护和备用电源参考设计

This TI Design provides a solution for input power path protection and backup supply design in a typical PLC controller unit. It replaces traditionally used discrete-circuit implementations with fully integrated protection circuits.

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
± 5V 隔离低低噪声分离轨发生器(0.25A、共 2.5W) ISOLOWNOISESPLITRAILGEN-REF Texas Instruments 参考设计
低噪声分离轨非隔离升压 + - 12V 电源 LOWNOISESPLITRAILNONISO-BOOST-REF Texas Instruments 参考设计
小型分离轨隔离 + - 5V 发电机 SMSPLITRAILISO-REF Texas Instruments 参考设计
针对 DLP 投影仪应用的 180W RGB LED 驱动器 PMP4356 Texas Instruments 参考设计

软件 (1)

Small Split Rail Isolated + - 5V Power Supply Generator CAD File  (ZIP 307 KB )    2012年 1月 27日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
Fly-Buck 和反激式拓扑选择器 FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5002 下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM5002

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.1 to 75.0V
输出电压  V 3.1 to 75V
输出电流  A ≤ 0.5A
环境温度  °C -40 to 125°C