适用于 25W PLC 控制器单元的输入保护和备用电源参考设计

(正在供货) TIDA-03031

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

这种 TI 设计在典型的 PLC 控制器单元中提供了一种输入电源路径保护和备用电源设计解决方案。它摈弃了传统的分立电路实施方案,代之以完全集成的保护电路。

特性
  • 19.2V 至 28.8V 输入、28W 输出功率
  • 过载、过压、欠压和反向电流保护
  • 防范现场误接线或反极性的影响
  • ±500V、2Ω (8/20μs) 浪涌,符合标准 A 性能 (IEC 61000-4-5)
  • 7W 输出的备份时间为 120 毫秒

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5002  宽输入电压 0.5A 开关模式稳压器  升压型器件  样片或购买 不可用
LM5160  LM5160 宽输入 65V、1.5A 同步降压 DC-DC 转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2660  TPS2660 4.5V 至 55V、2A 工业电子熔丝  保护、监控和热插拔  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 2674 2016年 10月 24日 372
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 419 2016年 10月 25日 73
ZIP 652 2016年 10月 25日 108
PDF 795 2016年 10月 25日 134
PDF 195 2016年 10月 25日 48
PDF 72 2016年 10月 25日 69
PDF 353 2016年 10月 25日 541
相关工具与软件

参考设计 (2)


支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs