LM5002
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
宽输入电压 0.5A 开关模式稳压器

宽输入电压 0.5A 开关模式稳压器 - LM5002
数据表
 

质量和环境数据

型号 环保计划* 铅/焊球涂层 MSL 等级/回流焊峰 的材料成分 DPPM / MTBF / FIT 率 资质摘要 正在进行的可靠性监控
符合 RoHS LM5002MA/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM5002MAX/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM5002SD/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM5002SDX/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

若无法在官网查询到相关信息, 请向客户支持中心寻求解决办法。