LM3639A
- 单芯片白光 LED 闪光和背光驱动器
- 1.5A 闪光 LED 电流
- 双灯串背光控制(V输出最大值 40V)
- 128 级指数和线性亮度控制
- 针对内容自适应亮度控制 (CABC) 的脉宽调制 (PWM) 输入
- 可编程过压保护(背光)
- 可编程电流限制(闪光)
- 可编程开关频率
- 低电池电量情况下优化的闪光电流
All trademarks are the property of their respective owners.
应用范围
- 白光 LED 背光显示器电源
- 白光 LED 摄像头闪光电源
LM3639A 是一款单片白光 LED 摄像头闪光驱动器 + LCD 显示器背光驱动器。 低电压、高电流的闪光 LED 驱动器是一款同步升压转换器,此转换器可为单个闪光 LED 提供高达 1.5A 的电流,或为双 LED 的每个 LED 提供高达 750mA 的电源。 高电压背光驱动器具有双输出异步升压功能,可为双 LED 灯串的每个灯串提供高达 40V 的电压和 30mA 的电流。 这两个升压转换器中的自适应稳压方法规定了各自拉电流/灌电流中的净空电压,以便在尽可能提高效率的同时确保 LED 电流保持稳定。 LM3639A 的闪光驱动器是用于高电流白光 LED 的 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒定电流驱动器。 高侧电流源允许阴极接地 LED 操作,从而提供高达 1.5A 的闪光电流。 自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,并且大大提高了效率。
此器件由一个 I2C 兼容接口控制。针对闪光 LED 驱动器的特性包括一个可由逻辑输入触发闪光脉冲的硬件闪光使能 (STROBE),和一个用于与射频 (RF) 功率放大器事件或其他高电流情况同步的 TX 输入。 针对 LCD 背光驱动器的特性包括一个用于内容可调背光控制的 PWM 输入,128 个指数或线性亮度控制级,可编程过压保护和可选开关频率(500kHz 至 1MHz)。
此器件采用微型 1.790mm x 2.165mm x 0.6mm 20 焊锡凸点,0.4mm 焊球间距芯片级球栅阵列 (DSBGA) 封装,运行温度范围介于 -40°C 至 +85°C 之间。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM3639A 单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪光发光二级管 (LED) 驱动器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 9月 23日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
用户指南 | LM3639A User's Guide | 2013年 3月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM3639AYFQEVM — 单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪存 LED 驱动器评估模块板
单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪存 LED 驱动器评估模块板
LM3639AYFQEVM 可帮助评估 LM3639A 单芯片白光 LED 相机闪存驱动器 + LCD 显示屏背光驱动器。低电压、高电流的闪存 LED 驱动器具有同步升压功能,可提供单个闪光灯 LED(高达 1.5A)或双 LED(每个高达 750mA)的电源。高电压背光驱动器具有双输出异步升压功能,可为两个 LED 灯串提供电源(每个灯串高达 40V、30mA)。这两个升压转换器中的自适应稳压方法规定了各个拉电流/灌电流中的净空电压,以确保在尽可能提高效率的同时使 LED 电流保持稳定。LM3639 (...)LM3639ASW-LINUX — 用于 LM3639A 的 Linux 驱动程序
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- lm3639a
Linux (...)
LM3639A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点