LM334 (正在供货)

3 端子可调节电流源

3 端子可调节电流源 - LM334
数据表
 

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

用于 PLC 模块的基于电容的备用电源参考设计

TIDA-00500 是一种参考设计,用于在发生断电后在短时间内为负载供电。传统上,可编程逻辑控制器 (PLC) 都配有一个用作备用电源的可充电电池源。该电池源通常存在一些缺点,例如充电拓扑复杂、充电时间长、需要定期维护以及污染生态环境。如果在发生断电后 PLC 需要在短时间内保持运行,那么使用基于电容的备用电源是一种更加简单高效的方法,因为相比于标准的基于电池的解决方案,前者具有更高的功率密度。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。