LM3248

正在供货

2.5A 可调降压-升压射频直流/直流转换器

产品详情

Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2700 Switching frequency (max) (kHz) 2700 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -30 to 90 Iq (typ) (A) 0.00101
Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2700 Switching frequency (max) (kHz) 2700 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -30 to 90 Iq (typ) (A) 0.00101
DSBGA (YFQ) 30 5.71999999999999912 mm² 2.5999999999999996 x 2.2
  • 0.4V 至 4.0V(典型值)的可调输出电压 VOUT
  • 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围 VIN
  • 支持无缝转换的升压-降压和降压(升压-旁路)工作模式
  • 2.5A 负载电流能力
  • 高转换效率(典型值 >90%)
  • 具有无缝转换的高效脉冲频率调制 (PFM) / 脉宽调制 (PWM) 模式
  • 极快的瞬态响应:10µs
  • ACB 减小了电感器尺寸要求
  • 抖动以辅助接收频带噪声兼容

All trademarks are the property of their respective owners.

应用范围

  • 多模式 2G/3G/4G 和 3GPP/LTE 智能手机和平板电脑
  • 手持无线电
  • 射频 (RF) 移动器件
  • 0.4V 至 4.0V(典型值)的可调输出电压 VOUT
  • 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围 VIN
  • 支持无缝转换的升压-降压和降压(升压-旁路)工作模式
  • 2.5A 负载电流能力
  • 高转换效率(典型值 >90%)
  • 具有无缝转换的高效脉冲频率调制 (PFM) / 脉宽调制 (PWM) 模式
  • 极快的瞬态响应:10µs
  • ACB 减小了电感器尺寸要求
  • 抖动以辅助接收频带噪声兼容

All trademarks are the property of their respective owners.

应用范围

  • 多模式 2G/3G/4G 和 3GPP/LTE 智能手机和平板电脑
  • 手持无线电
  • 射频 (RF) 移动器件

LM3248 是一款 PWM/PFM 升压-降压直流/直流转换器,此转换器在宽电压范围内有效利用电池电量。 此器件架构适用于先进的 RF 前端系统,此系统要求动态电压和电流以支持运行在 2G/3G/4G 和 3GPP/LTE 模式下的收敛式功率放大器架构。 例如,LM3248 被设计用来在保持某些全新功耗减少 CMOS 功率放大器 (PA) 所要求的 PFM 模式的同时,产生更高的输出电压。 超快速的升压-降压功能减少 RF PA 系统开销功率耗散,从而延长了电池所支持的通话时间。 此器件将运行在 2.7V 至 5.5V 的 VIN 电压范围内,并且可在 2.5A 的最大电流负载下,在 0.4V 至 4.0V 的范围内调节输出电压 VOUT

LM3248 采用 30 焊锡凸点无引线薄型芯片级球栅阵列 (DSBGA) 封装。

LM3248 采用升压和可变输出降压直流/直流转换器。 一个单个封装内组合在一起的级联升压和降压转换器非常适合用于为最新的多模式/多标准 RF 功率放大器供电。 此升压转换器提供 RF 电源子系统功能以便在较低的电池电压下运行,并且保持增加的 PA 线性以及在较宽的电池电压范围内发送功率裕度。

此降压转换器具有一个独特的流辅助与模拟路 (ACB) 特性来大大减小电感器尺寸,而在压降前,在整个电池电压和 RF 输出功率范围内,不会对输出稳压造成任何损耗。 ACB 可在需要时提供一条并联电流路径,以在仍然驱动 2.5A 负载的同时大大增加电感器电流。 LM3248 也可被配置为一个仅降压转换器,此转换器具有一个升压旁路特性来在无需升压时用尽可能少的压降电压来实现尽可能的高效运行。

为了在满负载和轻负载情况下都实现高效运行,LM3248 在脉宽调制 (PWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 之间进行自动且无缝转换。

LM3248 是一款 PWM/PFM 升压-降压直流/直流转换器,此转换器在宽电压范围内有效利用电池电量。 此器件架构适用于先进的 RF 前端系统,此系统要求动态电压和电流以支持运行在 2G/3G/4G 和 3GPP/LTE 模式下的收敛式功率放大器架构。 例如,LM3248 被设计用来在保持某些全新功耗减少 CMOS 功率放大器 (PA) 所要求的 PFM 模式的同时,产生更高的输出电压。 超快速的升压-降压功能减少 RF PA 系统开销功率耗散,从而延长了电池所支持的通话时间。 此器件将运行在 2.7V 至 5.5V 的 VIN 电压范围内,并且可在 2.5A 的最大电流负载下,在 0.4V 至 4.0V 的范围内调节输出电压 VOUT

LM3248 采用 30 焊锡凸点无引线薄型芯片级球栅阵列 (DSBGA) 封装。

LM3248 采用升压和可变输出降压直流/直流转换器。 一个单个封装内组合在一起的级联升压和降压转换器非常适合用于为最新的多模式/多标准 RF 功率放大器供电。 此升压转换器提供 RF 电源子系统功能以便在较低的电池电压下运行,并且保持增加的 PA 线性以及在较宽的电池电压范围内发送功率裕度。

此降压转换器具有一个独特的流辅助与模拟路 (ACB) 特性来大大减小电感器尺寸,而在压降前,在整个电池电压和 RF 输出功率范围内,不会对输出稳压造成任何损耗。 ACB 可在需要时提供一条并联电流路径,以在仍然驱动 2.5A 负载的同时大大增加电感器电流。 LM3248 也可被配置为一个仅降压转换器,此转换器具有一个升压旁路特性来在无需升压时用尽可能少的压降电压来实现尽可能的高效运行。

为了在满负载和轻负载情况下都实现高效运行,LM3248 在脉宽调制 (PWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 之间进行自动且无缝转换。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有升压和有源电流辅助与模拟旁路(ACB) 的LM3248 2.7MHz,2.5A 可调升压- 降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 11月 4日
用户指南 Using the LM3248 Evaluation Module 2013年 9月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3248EVM — 2.7MHz、2.5A 可调节升压/降压 DC/DC 转换器评估模块

The LM3248 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of step-up(Boost) and step-down(Buck)  DC-DC converter for multimode/multi standard RF Power Amplifier operating in 2G/3G/4G and 3GPP/LTE modes.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
DSBGA (YFQ) 30 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频