LM3248EVM
2.7MHz、2.5A 可调节升压/降压 DC/DC 转换器评估模块
LM3248EVM
概述
The LM3248 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of step-up(Boost) and step-down(Buck) DC-DC converter for multimode/multi standard RF Power Amplifier operating in 2G/3G/4G and 3GPP/LTE modes.
特性
- Active Current Assist to reduce inductor size
- Operate from a single Li-ion cell: 2.7V to 5.5V
- Dynamically adjustable from 0.4V to 3.6V on Buck mode and Boost mode
- 2.5A maximum load capability in PWM mode
- Automatic PWM/PFM/Bypass mode change
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LM3248EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 具有升压和有源电流辅助与模拟旁路(ACB) 的LM3248 2.7MHz,2.5A 可调升压- 降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2013年 11月 4日 | |||
用户指南 | Using the LM3248 Evaluation Module | 2013年 9月 27日 |